M23-12P1N8AW500S
-
设备连接器 板前安装
1629088
M23,设备连接器 板前安装, 系列: M23 PRO Signal,直头,屏蔽: 有,用于标准锁紧和ONECLICK速连系统,位数: 12,旋转方向: 标准,触点类型: 针式插头,压接,法兰的尺寸: 26 mm x 26 mm, 编码: N, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅
产品详情
适配产品
优势
具备跨制造商兼容性的解决方案,适合各种标准和快速锁定系统
采用现代化的一致设计,确保极为方便舒适的操作
压接连接:防振和耐高温组装
所有的外壳都可配针式或孔式压接插针
防护等级高,可在现场安全使用