用于DIN导轨安装的DC/AC逆变器

DC/AC逆变器

QUINT POWER产品系列的新款DC/AC逆变器可将直流电转换为交流电。利用这款紧凑型电压互感器,我们首次提供了一种能在直流电应用中产生交流电的解决方案。

优势

  • 可通过信号端子手动选择交流输出电压,全球通用
  • 输出侧为纯正弦波电压
  • 用于连接USB接口(如工业PC机)
  • 支持并联,适合多种应用场合
  • 设计紧凑,节省空间

同步输出型并联逆变器

逆变器支持两台设备并联。这可提高系统性能,也可在电源故障(冗余)时提升系统的运行安全水平。使用该逆变器可倍增输出功率。
两个DC/AC逆变器之间的通信可同步两种工作模式下的相位关系。

QUINT DC/AC逆变器并联

QUINT DC/AC逆变器并联

用于驱动应用的三相电网

并联三台逆变器即可构建三相电网。三个DC/AC逆变器互相通信,可实现实时同步120度相移。这有助于操作三相驱动器。

使用QUINT DC/AC逆变器的三相电网

使用QUINT DC/AC逆变器的三相电网