QUINT POWER系列新款DC/AC逆变器是可在直流电应用中生成交流电的紧凑型解决方案。它可持续提供高质量的纯正弦波电压和电流。该逆变器还可保证为压敏负载无故障供电。
QUINT4-INV/24DC/1AC/600VA/USB
-
交直逆变器
1067325
产品详情
| 输入电压 | 24 V DC |
| DC输入电压范围 | 20 V DC ... 30 V DC |
| 电耗量 | 典型值 23 A |
| 最大 28 A |
| 效率 | > 86 % (120 V AC) |
| > 87 % (230 V AC) | |
| 输出电压 | 120 V AC ±2 % (100 V AC / 6 A...130 V AC / 4,6 A) |
| 230 V AC ±2 % (200 V AC / 3 A...240 V / 2,5 A) | |
| 输出电压形状 | 纯正弦波 |
| 额定输出电流(IN) | 5 A (120 V AC) |
| 2.6 A (230 V AC) | |
| 最大空载功耗 | 典型值 21 W (120 V AC) |
| 典型值 21 W (230 V AC) | |
| 最大额定负载功率损耗 | 典型值 72 W (120 V AC) |
| 典型值 66 W (230 V AC) | |
| 额定输出频率 | 60 Hz 50 Hz ±0.5 % |
| 衰减 | 50 °C ... 60 °C (2.5 %/K) |
| 视在功率 | 600 VA |
| 有功功率 | 480 W |
| 功率因数(cos phi) | 0.8 |
| 振幅因数 | 2.8 |
| 总谐波失真因子 (THD) | < 3 % (线性负载) |
| < 8 % (非线性负载) | |
| 并连 | 是的 |
| 最大 3 | |
| 串连 | 否 |
| 过载量 干线操作 | 105 % (永久) |
| 120 % ... 150 % (20 s / 5 s,然后关断) | |
| 电子电流限制 | > 2.5 x IN (> 200 ms) |
| 输入 | |
| 位置 | 1.x |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 刚性 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
| 柔性 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 柔性带没有塑料套管的冷压头 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 柔性带配有塑料套管的冷压头 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 刚性 (AWG) | 30 ... 10 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 紧固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 螺钉头驱动方式 | 开槽 L |
| 输出 | |
| 位置 | 2.x |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 刚性 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
| 柔性 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 柔性带没有塑料套管的冷压头 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 柔性带配有塑料套管的冷压头 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 刚性 (AWG) | 30 ... 10 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 紧固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 螺钉头驱动方式 | 开槽 L |
| 信号 | |
| 位置 | 3.x |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 刚性 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性带没有塑料套管的冷压头 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性带配有塑料套管的冷压头 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 刚性 (AWG) | 30 ... 12 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 紧固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 螺钉头驱动方式 | 开槽 L |
| 接口 | USB (Modbus/RTU) |
| 接口数 | 1 |
| 接线方式 | MINI-USB B型 |
| 连接标识 | 5.1 |
| 锁紧装置 | 螺栓 |
| 传输原理 | USB 2.0 |
| 特性 | 可锁定 |
| 最大电缆长度 | 3 m |
| 电气隔离 | 是 |
| 接口 | Parallel Port |
| 接口数 | 1 |
| 接线方式 | RJ45 |
| 连接标识 | 5.2 |
| 锁紧装置 | 锁扣 |
| 电气隔离 | 是 |
| 信号输入 Start | |
| 接线标识 | 3.6 |
| 信号分配 | Start 230V |
| 低信号 | 连接至SGnd < 2.7 kΩ |
| 高信号 | 打开(启动和SGnd之间 > 200 kΩ) |
| 信号输入 Start | |
| 接线标识 | 3.7 |
| 信号分配 | Start 120V |
| 低信号 | 连接至SGnd < 2.7 kΩ |
| 高信号 | 打开(启动和SGnd之间 > 200 kΩ) |
| 信号输入 Remote | |
| 接线标识 | 3.8 |
| 信号分配 | Remote |
| 低信号 | 连接至SGnd < 2.7 kΩ |
| 高信号 | 打开(远程和SGnd之间 > 35 kΩ) |
| 信号输出 AC OK | |
| 接线标识 | 3.2 |
| 信号分配 | AC OK |
| 信号类型 | LED(绿色) |
| 开关输出 | 晶体管输出,有源 |
| 输出电压 | 24 V |
| 连续负载电流 | ≤ 20 mA |
| LED状态指示灯 | 绿色 |
| 信号输出 DC OK | |
| 接线标识 | 3.3 |
| 信号分配 | DC OK |
| 开关输出 | 晶体管输出,有源 |
| 输出电压 | 24 V |
| 连续负载电流 | ≤ 20 mA |
| LED状态指示灯 | 绿色 |
| 信号输出 Alarm | |
| 接线标识 | 3.1 |
| 信号分配 | 报警 |
| 信号类型 | 红色LED |
| 开关输出 | 晶体管输出,有源 |
| 输出电压 | 24 V |
| 连续负载电流 | ≤ 20 mA |
| LED状态指示灯 | 红色 |
| 信号输出 P > PN | |
| 接线标识 | 3.4 |
| 信号分配 | P>Pn |
| 开关输出 | 晶体管输出,有源 |
| 连续负载电流 | ≤ 20 mA |
| LED状态指示灯 | 绿色 |
| 信号输出 Parallel run | |
| 接线标识 | 3.5 |
| 信号分配 | Parallel run |
| 开关输出 | 晶体管输出,有源 |
| 连续负载电流 | ≤ 20 mA |
| 信号接地SGnd | |
| 接线标识 | 3.9 |
| 功能 | 信号接地 |
| 参考电位 | 适用于信号输入及信号输出 |
| 相数 | 1 |
| 产品系列 | QUINT INVERTER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 532525 h (40 °C) |
| 绝缘特性 | |
| 保护等级 | I |
| 污染等级 | 2 |
| 产品尺寸 | |
| 宽度 | 180 mm |
| 高度 | 130 mm |
| 深度 | 125 mm |
| 安装尺寸 | |
| 左侧/右侧安装距离 | 0 mm / 0 mm |
| 顶部/底部安装距离 | 50 mm / 50 mm |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 外壳材料 | 金属 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 60 °C (> 50 °C: 2,5 % / K) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 最大高度 | ≤ 3000 m (> 2000 m: 0,6 % / 100 m) |
| 允许的最大相对湿度(运行) | ≤ 95 % |
| 冲击 | 所有方向20g,符合(EN 60068-2-27) |
| 振动(操作) | 5 Hz ... 100 Hz, 0.7g (EN 60068-2-6) |
| 过电压类别 | |
| EN 61010-2-201 | II |
| UL | |
| 标识 | UL/C-UL Recognized UL 1778 |
| UL | |
| 标识 | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
| UL | |
| 标识 | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
| 电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
| 低压指令 | 符合低电压指令2014/35/EC |
| 辐射干扰 | 噪音排放符合EN 61000-6-4标准 |
| 抗干扰 | 抗噪符合EN 61000-6-2标准 |
| 静电放电 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-2 |
| 静电放电 | |
| 触点放电 | ± 6 kV |
| 空气放电 | ± 8 kV |
| 备注 | 标准 A |
| 高频电磁场 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-3 |
| 高频电磁场 | |
| 频率范围 | 80 MHz ... 6 GHz |
| 测试场强 | 10 V/m |
| 备注 | 标准 A |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-4 |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 输入 | ± 2 kV |
| 输出 | ± 2 kV |
| 信号 | ± 2 kV |
| ± 2 kV (USB) | |
| 备注 | 标准A(B适用于USB) |
| 电涌电压负载(电涌) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-5 |
| 电涌电压负载(电涌) | |
| 输入 | ± 1 kV (对称) |
| ± 2 kV (非对称) | |
| 输出 | ± 2 kV (对称) |
| ± 4 kV (非对称) | |
| 信号 | 1 kV (非对称) |
| 备注 | 标准 A |
| 传导干扰 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-6 |
| 传导干扰 | |
| 频率范围 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 信号 | 10 V |
| 备注 | 标准 A |
| 工频磁场 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-8 |
| 频率 | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| 信号 | 30 A/m |
| 备注 | 标准 A |
| 标准 | |
| 标准A | 规定限度内的正常操作行为。 |
| 标准B | 可通过设备自我恢复的操作性能临时性降级。 |
| 订货号 | 1067325 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | CMII45 |
| 产品关键代码 | CMII45 |
| GTIN | 4055626737003 |
| 单件重量(含包装) | 2,834 g |
| 单件重量(不含包装) | 2,525 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040202 |
| ECLASS-15.0 | 27040202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001747 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32121700 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | 0ca010f8-3c23-4d21-b5d9-0cb3d1a696c5 |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 55.09千克二氧化碳当量 |
适配产品
优势
可通过信号端子手动选择交流输出电压,全球通用
输出侧为纯正弦波电压
用于连接例如工业PC机的USB接口
可并联使用,应用范围广泛
设计紧凑,节省空间