DC/AC逆变器
RJ45-PORT-BRIDGE/3XPARALLEL - 适配器
RJ45-PORT-BRIDGE/3XPARALLEL
-
适配器
1205351
无源RJ45分配器,带有三个并联的孔式连接器以及可选的功能性接地
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
适配器
接口
接口数
3
接线方式
RJ45
传输原理
CAT 2 (Twisted-Pair)
拓扑
星形
传输距离
2.4 m
尺寸
产品尺寸
宽度
50 mm
高度
128 mm
深度
52 mm
深度 (设备深度(DIN导轨安装))
49 mm (设备深度(DIN导轨安装式))
材料规格
阻燃等级,符合UL 94
V0
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP20
环境温度(运行)
-40 °C ... 80 °C
环境温度(存放/运输)
-40 °C ... 55 °C
最大高度
4000 m
商业数据
订货号
1205351
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
CMIIZ9
产品关键代码
CMIIZ9
GTIN
4063151272364
单件重量(含包装)
120.7 g
单件重量(不含包装)
100 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
19170112
ECLASS-15.0
19170112
ETIM
ETIM 10.0
EC001128
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43223300
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
NBC-R4AC/1,0-93E/R4AC
-
网络电缆
1408933
UM-PRO MOUNT BK
-
安装法兰
2200171
UM-PRO PE CONTACT L1
-
功能模块地线
2200161
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助