直流充电枪,带车辆充电连接器和自由出线端,可通过CCS欧标车辆充电插座以直流电 (DC) 为电动汽车 (EV) 快速充电,用于安装在电动汽车充电站 (EVSE) 上
IECEE-CB方案
认证ID: JPTUV-161807额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 500 A |
CHARX connect professional,CCS 2 类,HPC DC充电线缆,最多至 700 A 在 Boost mode, 500 A 永久, 1000 V DC,带冷却车辆充电连接器和冷却电缆, 电缆: 5 m,黑色,直头,带可更换的插头外框,配备可更换的DC功率触点,无穿板式连接器,菲尼克斯电气标识,IEC 62196-3-1,用于使用直流电(DC)为电动汽车(EV) 充电
直流充电枪,带车辆充电连接器和自由出线端,可通过CCS欧标车辆充电插座以直流电 (DC) 为电动汽车 (EV) 快速充电,用于安装在电动汽车充电站 (EVSE) 上
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 500 A |