EV-T2CCS-MF-M4X10-CTS - 修理套件
1281249

CHARX connect,CCS 2 类,修理套件,附件,外壳: 黑色,带DC插针空座,以及DC插针内置前端,带可更换的插头外框,带5x M4X10 Torx安全驱动型平头螺钉 (IPR TORX PLUS®),用于更换车辆充电连接器的装配面外框,IEC 62196-3-1,更换时无需排空冷却液

产品详情








适配产品


优势

全套产品系列
基于IATF 16949汽车标准和ISO 9001标准进行开发和生产
易于维护且方便更换配套插头外框,无需排出冷却液