EV-HPC-PCU-01
-
冷却单元
1237881
CHARX connect,CCS 1 类,CCS 2 类,冷却单元,附件,长度: 1.5 m,带变速风扇,带变速泵,用于菲尼克斯电气大功率充电直流充电枪冷却液的冷却
CHARX connect,CCS 1 类,CCS 2 类,冷却单元,附件,长度: 1.5 m,带变速风扇,带变速泵,用于菲尼克斯电气大功率充电直流充电枪冷却液的冷却
| 产品系列 | CHARX connect |
| 技术 | High Power Charging |
| Combined Charging System | |
| 应用 | 用于菲尼克斯电气大功率充电直流充电枪冷却液的冷却 |
| 安装在电动汽车充电站(EVSE)中 | |
| 外型 | 带变速风扇 |
| 带变速泵 | |
| 制造厂家 | HYDAC Cooling GmbH |
| 充电标准 | CCS 1 类 |
| CCS 2 类 | |
| 充电模式 | 模式4 |
| 冷却系统 | |
| 散热方式 | 液空冷系统(被动) |
| 半封闭冷却回路 | |
| 冷却液 | 50%水,50%乙二醇 (Glysofor N) |
| 音量范围 | ≤ 60 db(A) (地面光伏系统和1 m距离) |
| 电源电压 | 24 V DC (风扇) |
| 24 V DC (泵) | |
| 控制电压范围 | 0.00 V DC ... 10.00 V DC (风扇) |
| 0.00 V DC ... 10.00 V DC (泵) | |
| 电耗量 | 最大 1.97 A (风扇) |
| 最大 1.8 A (泵) | |
| 功能接口: 冷却系统 | |
| 接口说明 | 快速释放接头,进水和回流,用于外径为12 mm的软管 |
| 功能接口: 风扇 | |
| 电缆结构 | 4 x 0.5 mm² |
| 单线 | 电源 RD |
| 参考接地 BU | |
| 速度输出 WH | |
| 控制输入 YE | |
| 功能接口: 泵 | |
| 电缆结构 | 2 x 0.34 mm² + 5 x 0.14 mm² |
| 单线 | 电源 RD |
| 参考接地 BK | |
| 电机关断信号 GN | |
| 速度输出 BN | |
| 控制输入 YE | |
| RS-485 Modbus WH 仅允许菲尼克斯电气使用 | |
| RS-485 Modbus BU 仅允许菲尼克斯电气使用 | |
| 功能接口: 液位传感器 | |
| 连接 | 插头 直头 M12 A |
| 标识材料 (外壳) | 铝 |
| 不锈钢 |
| 电缆长度 | 1.5 m (风扇) |
| 1.5 m (泵) | |
| 电缆长度 | 1.5 m (风扇) |
| 电缆长度 | 1.5 m (泵) |
| 冷却能力 | 大约 0.06 kW/K (2 l/min时) |
| 体积流量 | 大约 2 l/min (1 bar) |
| 冷却液 | 50%水,50%乙二醇 (Glysofor N) |
| 环境条件 | |
| 保护等级 (风扇) | IP55 (风扇) |
| 保护等级 (泵) | IP65 (泵) |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 50 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 50 °C |
| 海拔 | 最大 1000 m (海平面以上) |
| 音量范围 | ≤ 60 db(A) (地面光伏系统和1 m距离) |
| 订货号 | 1237881 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | XWBLNY |
| 产品关键代码 | XWBLNY |
| GTIN | 4063151344757 |
| 单件重量(含包装) | 17,440 g |
| 单件重量(不含包装) | 16,299 g |
| 原产地 | DE |
| ECLASS-13.0 | 27144792 |
| ECLASS-15.0 | 27144792 |
| ETIM 9.0 | EC002884 |
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(a), 6(a)-I, 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead titanium zirconium oxide (CAS编号: 12626-81-2) |
| Lead (CAS编号: 7439-92-1) | |
| SCIP | 052e4ff5-7318-4019-8f73-22974279b3e6 |