EV-T2CCS-M4X20-BIT-CTS
-
修理套件
1295670
CHARX connect,CCS 2 类,修理套件,附件,外壳: 黑色,带DC插针空座,以及DC插针内置前端,带用于安全螺丝刀的专用刀头(867/4 IPR TORX PLUS®刀头,20 IPR x 89 mm),IEC 62196-3-1,更换时无需排空冷却液
产品详情
适配产品
优势
全套产品系列
基于IATF 16949汽车标准和ISO 9001标准进行开发和生产
易于维护且方便更换配套插头外框,无需排出冷却液