修理套件,包括用于CCS 2型HPC车辆连接器的可更换装配面外框
EV-T2CCS-MF-M4X10
-
修理套件
1085797
CHARX connect,CCS 2 类,修理套件,附件,外壳: 黑色,带可更换的插头外框,带5x M4X10 Torx安全驱动型平头螺钉 (IPR TORX PLUS®),用于更换车辆充电连接器的装配面外框,IEC 62196-3-1,更换时无需排空冷却液
产品详情
适配产品
优势
全套产品系列
基于IATF 16949汽车标准和ISO 9001标准进行开发和生产
易于维护且方便更换配套插头外框,无需排出冷却液