CHARX PT2C-DC375-10,0MES00P1 - DC充电枪
1577408

CHARX connect professional,CCS 2 类,HPC DC充电线缆,最多至 500 A 在 Boost mode, 375 A 永久, 1000 V DC,配备车辆充电连接器和自由出线端,功能原型, 电缆: 10 m,黑色,直头,支持4线制测量技术,带模拟量温度传感器,带可更换的插头外框,配备可更换的DC功率触点,连接有PP触点,菲尼克斯电气标识,注意:电缆长度超过10 m的标准规范长度。,基于IEC 62196-3,用于使用直流电(DC)为电动汽车(EV) 充电

产品详情









适配产品



优势

全套产品系列
适于从车库到充电区的各种应用的充电电缆
功率达375 kW的超快大功率充电,不带液冷装置
充电枪极为坚固耐用,可用性高
采用分隔DC+和DC-的双腔密封系统,安全性更强
在每个直流电功率触点进行温度测量,防止过热,安全可靠
支持4线制测量技术,实现符合校准法规要求的简便计费
采用可更换前面板(包括电源端子),维护更快速、经济高效
如有需要,可附带客户公司的标识 - 确保充电站品牌一致
基于IATF 16949汽车标准和ISO 9001标准进行开发和生产