CHARX T2CCS-MFC-M4X10-BIT - 修理套件
1582285

CHARX connect standard,CCS 2 类,修理套件,附件,外壳: 黑色,带可更换的插头外框,带5x M4X10 Torx安全驱动型平头螺钉 (IPR TORX PLUS®),带用于安全螺丝刀的专用刀头(867/4 IPR TORX PLUS®刀头,20 IPR x 89 mm),带DC插针内置前端,用于更换车辆充电连接器的装配面外框,IEC 62196-3

产品详情








适配产品