OCS HINGED CORNER SET
-
角附件
1557904
产品详情
| 推荐 | 更多信息和详细尺寸请见下载区域。 |
| 组装说明 | 仅使用随附的安装螺钉。 |
| 产品类型 | 选择边角 |
| 外壳类型 | 室外壳体 |
| 壳体型号 | 户外壳体 |
| 壳体系列 | OCS |
| 宽度 | 25 mm |
| 高度 | 51 mm |
| 深度 | 11 mm |
| 颜色 | 浅灰 (RAL 7035) |
| 标识材料 | PC |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V2 |
| 绝缘材料 | PC |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C |
| 安装类型 | 螺钉安装 |
| 包装类型 | PE袋 |
| 订货号 | 1557904 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | ACFDBZ |
| 产品关键代码 | ACFDBZ |
| GTIN | 4067923064362 |
| 单件重量(含包装) | 49.29 g |
| 单件重量(不含包装) | 47.03 g |
| 原产地 | 交货时随附原产国信息。 |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190605 |
| ECLASS-15.0 | 27190605 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002779 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
适配产品
-
OCS HP 080604 GY7035 - 户外壳体 1471770
-
OCS HP 080604 TRANS - 户外壳体 1471772
-
OCS HP 100806 GY7035 - 户外壳体 1471773
-
OCS HP 100806 TRANS - 户外壳体 1471774
-
OCS HP 121006 GY7035 - 户外壳体 1471775
-
OCS HP 121006 TRANS - 户外壳体 1471776
-
OCS HP 141206 GY7035 - 户外壳体 1557790
-
OCS HP 161408 GY7035 - 户外壳体 1557792
-
OCS HP 181610 GY7035 - 户外壳体 1557794
-
OCS HP 141206 TRANS - 户外壳体 1557795
-
OCS HP 161408 TRANS - 户外壳体 1557796
-
OCS HP 181610 TRANS - 户外壳体 1557797
-
OCS CORNER SCREW SET - 螺钉套件 1521845
-
OCS PANEL 0806 PC - 安装板 1471783
-
OCS PANEL 1008 PC - 安装板 1471785
-
OCS PANEL 1210 PC - 安装板 1471786
-
OCS PANEL 1412 PC - 安装板 1562143
-
OCS PANEL 1614 PC - 安装板 1562144
-
OCS PANEL 1816 PC - 安装板 1562145
-
OCS POLEFIX 0806 - 安装材料 1476923
-
OCS POLEFIX 1008 - 安装材料 1476924
-
OCS POLEFIX 1210 - 安装材料 1476926
-
OCS POLEFIX 1412 - 安装材料 1562148
-
OCS POLEFIX 1614 - 安装材料 1562151
-
OCS POLEFIX 1816 - 安装材料 1562153
-
OCS MOUNT 0806 SET - 壁式支架 1471778
-
OCS MOUNT 1008 SET - 壁式支架 1471781
-
OCS MOUNT 1210 SET - 壁式支架 1471782
-
OCS MOUNT 1412 SET - 壁式支架 1562129
-
OCS MOUNT 1614 SET - 壁式支架 1562132
-
OCS MOUNT 1816 SET - 壁式支架 1562133
-
OCS FOOT SET - 壁式支架 1471777
-
SF-PH 2-100 - 螺丝刀 1212560
-
SF-PHSL 2-100 VDE - 螺丝刀 1212288
优势
经国际认证的壳体系统
特殊塑料材质确保安全连续运行
防溅水渗入
耐受强机械应力