HC-M-RJ45-AD-PC-M
-
插芯模块
1419885
插芯模块、尾缆适配器和配套尾缆请见附件列表
产品详情
| 概述 | 使用附件列表中的插接电缆。 |
| 概述 | 仅在无负载/电压时,才能插拔连接器。 |
| 组装说明 | 为确保正确使用,需安装在至少具有IP54防护等级的外壳中 |
| 重要提示:带有锁定机构保护器的尾缆必须经过预处理才能用在此模块中。必须使用斜口钳彻底去除锁定机构保护器,以便在插入尾缆时不会与相邻模块碰撞。 |
| 产品类型 | 模块化插芯 |
| 系列 | HC-M-RJ45 |
| 应用 | 数据 |
| 位数 | 8 |
| 连接图表 | RJ45 |
| 触点编码 | 1 - 8 |
| 模块插槽数目 | 1 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 34.2 mm |
| 高度 | 50.7 mm |
| 长度 | 14.6 mm |
| 机械特性 | |
| 最小外壳高度 | 72 mm |
| 额定电压(III/3) | 48 V |
| 额定过电压 | 0.8 kV |
| 额定电流 | 1 A |
| 传输特征(类别) | CAT6 |
| 机械参数 | |
| 插/拔周期 | ≥ 500 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 接触件载体材料 | PC |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 60 °C |
| 标准/规范 | PC: 铁路车辆防火 — 需要整套R22、R23和R24 符合DIN EN 45545-2标准 (风险层 HL1 - HL3) |
| 订货号 | 1419885 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | AF7ACE |
| 产品关键代码 | AF7ACE |
| GTIN | 4055626253237 |
| 单件重量(含包装) | 12.72 g |
| 单件重量(不含包装) | 12.72 g |
| 原产地 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440218 |
| ECLASS-15.0 | 27440207 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 0.07千克二氧化碳当量 |
适配产品
-
HC-CBU-MOD - 编码元件 1636130
-
HC-CST-MOD - 编码元件 1636127
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - 尾缆 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - 尾缆 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - 尾缆 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - 尾缆 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - 尾缆 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - 尾缆 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - 尾缆 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - 尾缆 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - 尾缆 2832629
-
FL CAT6 PATCH 0,3 - 尾缆 2891181
-
FL CAT6 PATCH 0,5 - 尾缆 2891288
-
FL CAT6 PATCH 1,0 - 尾缆 2891385
-
FL CAT6 PATCH 1,5 - 尾缆 2891482
-
FL CAT6 PATCH 2,0 - 尾缆 2891589
-
FL CAT6 PATCH 3,0 - 尾缆 2891686
-
FL CAT6 PATCH 5,0 - 尾缆 2891783
-
FL CAT6 PATCH 7,5 - 尾缆 2891880
-
FL CAT6 PATCH 10 - 尾缆 2891877
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - 尾缆 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - 尾缆 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - 尾缆 2891576
-
NBC-R4AC1/0,3-94G/R4AC1-BU - 尾缆 1413158
-
NBC-R4AC1/0,5-94G/R4AC1-BU - 尾缆 1413159
-
NBC-R4AC1/1,0-94G/R4AC1-BU - 尾缆 1413160
-
NBC-R4AC1/2,0-94G/R4AC1-BU - 尾缆 1413161
-
NBC-R4AC1/3,0-94G/R4AC1-BU - 尾缆 1413162
-
NBC-R4AC1/5,0-94G/R4AC1-BU - 尾缆 1413163
-
NBC-R4AC1/10,0-94G/R4AC1-BU - 尾缆 1413164
-
NBC-R4AC1/15,0-94G/R4AC1-BU - 尾缆 1413165
-
NBC-R4AC1/20,0-94G/R4AC1-BU - 尾缆 1413166
-
HC-M-B06-MFH-B - 模块安装支架框 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - 模块安装支架框 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - 模块安装支架框 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - 模块安装支架框 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - 模块安装支架框 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - 模块安装支架框 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - 模块安装支架框 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - 模块安装支架框 1182095
-
HC-M-RJ45-08-GC-F/F - 插芯模块 1419886