NBC-R4AC1/1,0-94G/R4AC1-BU - 尾缆
1413160

尾缆, 保护等级: IP20, 电缆长度: 1 m, 位数: 8, 10 Gbps, CAT6A, 接线方式: 穿刺连接, Ethernet, 2x2xAWG26/7,S/FTP, 水蓝 RAL 5021

产品详情









适配产品



优势

完美适合工业应用
非常适合办公室、建筑物以及受保护的工业应用(例如在控制柜中)
紧凑的角度