FL CAT6 PATCH 20,0
-
尾缆
2891576
尾缆,Ethernet CAT6 (1 Gbps),8-位置,插头 直头 RJ45 / IP20,与 插头 直头 RJ45,电缆长度: 20 m
产品详情
| 产品类型 | 预安装数据电缆 |
| 产品系列 | RJ45 STANDARD CAT6 |
| 位数 | 8 |
| 信号类型/分类 | Ethernet CAT6, 1 Gbps |
| 额定电压 UN | 48 V |
| 额定电流IN | 1.5 A |
| 传输速度 | 1 Gbps |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 外护套,材料 | LSFROH |
| 宽度 | 13 mm |
| 高度 | 6.6 mm |
| 长度 | 40.05 mm |
| 连接1 | |
| 类型 | 插头 直头 RJ45 / IP20 |
| 位数 | 8 |
| 屏蔽 | 有 |
| 插/拔周期 | ≥ 750 |
| 保护等级 | IP20 |
| 连接2 | |
| 类型 | 插头 直头 RJ45 |
| 电缆长度 | 20 m |
| 电缆外径 | 6.00 mm |
| 外护套,材料 | LSFROH |
| 单线,绞线数量 | 8 |
| 单股线,材料 | 铜制绞合线 |
| 屏蔽 | S/FTP |
| 无卤素 | 符合IEC 60754-1 |
| 烟雾浓度 | 符合 IEC 61034 标准 |
| 阻燃 | 符合IEC 60332-3C |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -10 °C ... 60 °C |
| 阻燃 | 符合IEC 60332-3C |
| 烟雾浓度 | 符合 IEC 61034 标准 |
| 订货号 | 2891576 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | ABNABG |
| 产品关键代码 | ABNABG |
| GTIN | 4046356185028 |
| 单件重量(含包装) | 779.3 g |
| 单件重量(不含包装) | 714.1 g |
| 原产地 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 14.483千克二氧化碳当量 |
适配产品
-
NBC-R4OC/0,3-BC5/R4OC - 尾缆 1227558
-
NBC-R4OC/0,5-BC5/R4OC - 尾缆 1227559
-
NBC-R4OC/1,0-BC5/R4OC - 尾缆 1227560
-
NBC-R4OC/1,5-BC5/R4OC - 尾缆 1227561
-
NBC-R4OC/2,0-BC5/R4OC - 尾缆 1227562
-
NBC-R4OC/3,0-BC5/R4OC - 尾缆 1227563
-
NBC-R4OC/5,0-BC5/R4OC - 尾缆 1227564
-
NBC-R4OC/7,5-BC5/R4OC - 尾缆 1227565
-
NBC-R4OC/0,3-BC6A/R4OC - 尾缆 1227572
-
NBC-R4OC/0,5-BC6A/R4OC - 尾缆 1227573
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC - 尾缆 1227575
-
NBC-R4OC/1,5-BC6A/R4OC - 尾缆 1227578
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC - 尾缆 1227580
-
NBC-R4OC/3,0-BC6A/R4OC - 尾缆 1227581
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC - 尾缆 1227583
-
NBC-R4OC/7,5-BC6A/R4OC - 尾缆 1227585
-
NBC-R4OC/10,0-BC6A/R4OC - 尾缆 1227588
-
NBC-R4OC/12,5-BC6A/R4OC - 尾缆 1227590
-
NBC-R4OC/15,0-BC6A/R4OC - 尾缆 1227591
-
NBC-R4OC/20,0-BC6A/R4OC - 尾缆 1227593