NBC-R4AC1/2,0-94G/R4AC1-BU
-
尾缆
1413161
尾缆, 保护等级: IP20, 电缆长度: 2 m, 位数: 8, 10 Gbps, CAT6A, 接线方式: 穿刺连接, Ethernet, 2x2xAWG26/7,S/FTP, 水蓝 RAL 5021
产品详情
| 产品系列 | RJ45 STANDARD CAT6A |
| 传感器类型 | Ethernet |
| 位数 | 8 |
| 连接图表 | RJ45 |
| 屏蔽 | 有 |
| 状态显示 | 无 |
| 状态显示 | 否 |
| 额定电压(III/3) | 72 V (DC) |
| 额定电压 UN | 48 V |
| 额定电流IN | 0.5 A |
| 传输介质 | 铜缆 |
| 传输速度 | 10 Gbps (500 MHz) |
| 传输速率 | 10 GBit/s |
| 机械参数 | |
| 插/拔周期 | 200 |
| 每个信号接点的插入力 | 50.00 N |
| 每个信号接点的拔出力 | 30 N |
| 接触件材料 | CuSn |
| 材料接触表面 | Au |
| 接触件载体材料 | PC |
| 外护套,材料 | PUR |
| 连接技术 | |
| 连接方式 | 穿刺连接 |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 穿刺连接 |
| 连接1 | |
| 类型 | 插头 直头 RJ45 |
| 屏蔽 | 有 |
| 插/拔周期 | ≥ 750 |
| 保护等级 | IP20 |
| 连接2 | |
| 类型 | 插头 直头 RJ45 |
| 屏蔽 | 有 |
| 插/拔周期 | ≥ 750 |
| 保护等级 | IP20 |
| 电缆长度 | 2.00 m |
| 以太网,CAT6A,4对,S/FTP [94G] | |
| 位数 | 8 |
| 屏蔽 | 有 |
| 光缆类型 | 以太网,CAT6A,4对,S/FTP [94G] |
| 导线结构 | 2x2xAWG26/7,S/FTP |
| AWG,信号线 | 26 |
| 外护套,材料 | PUR |
| 外护套,颜色 | 水蓝 RAL 5021 |
| 光缆屏蔽盖板 | 65 % |
| 阻燃 | 符合IEC 60332-1 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| IP20 | |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 60 °C (RJ45连接器) |
| 阻燃 | IEC 60332-1 |
| 订货号 | 1413161 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | ABNABH |
| 产品关键代码 | ABNABH |
| GTIN | 4046356989961 |
| 单件重量(含包装) | 86.6 g |
| 单件重量(不含包装) | 78.5 g |
| 原产地 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
NBC-R4OC/0,3-BC5/R4OC - 尾缆 1227558
-
NBC-R4OC/0,5-BC5/R4OC - 尾缆 1227559
-
NBC-R4OC/1,0-BC5/R4OC - 尾缆 1227560
-
NBC-R4OC/1,5-BC5/R4OC - 尾缆 1227561
-
NBC-R4OC/2,0-BC5/R4OC - 尾缆 1227562
-
NBC-R4OC/3,0-BC5/R4OC - 尾缆 1227563
-
NBC-R4OC/5,0-BC5/R4OC - 尾缆 1227564
-
NBC-R4OC/7,5-BC5/R4OC - 尾缆 1227565
-
NBC-R4OC/0,3-BC6A/R4OC - 尾缆 1227572
-
NBC-R4OC/0,5-BC6A/R4OC - 尾缆 1227573
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC - 尾缆 1227575
-
NBC-R4OC/1,5-BC6A/R4OC - 尾缆 1227578
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC - 尾缆 1227580
-
NBC-R4OC/3,0-BC6A/R4OC - 尾缆 1227581
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC - 尾缆 1227583
-
NBC-R4OC/7,5-BC6A/R4OC - 尾缆 1227585
-
NBC-R4OC/10,0-BC6A/R4OC - 尾缆 1227588
-
NBC-R4OC/12,5-BC6A/R4OC - 尾缆 1227590
-
NBC-R4OC/15,0-BC6A/R4OC - 尾缆 1227591
-
NBC-R4OC/20,0-BC6A/R4OC - 尾缆 1227593
优势
完美适合工业应用
非常适合办公室、建筑物以及受保护的工业应用(例如在控制柜中)
紧凑的角度