重载矩形连接器
HC-M-06-PT-F - 插芯模块
HC-M-06-PT-F
-
插芯模块
1424224
插芯模块,位数: 6, 电源针位: 6, 控制针位: 0, 孔式插头, 直插式连接, 500 V,16 A, 0.5 mm
2
... 2.5 mm
2
, 应用: 电源
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
概述
用于带或不带冷压头的柔性导线
概述
仅在无负载/电压时,才能插拔连接器。
概述
柔性导线如果符合IEC 60228 1 ... 5级标准要求,则可以不配备冷压头使用。单条李兹线的最小直径为0.17 mm。
概述
适用于B6 ... B48型HEAVYCON壳体和HC-M-B...MF-...模块支架
安装
组装说明
为确保正确使用,需安装在至少具有IP54防护等级的外壳中
产品属性
产品类型
模块化插芯
系列
HC-M-06
应用
电源
位数
6
连接图表
6
触点编码
1 - 6
模块插槽数目
1
大功率触点数
6
控制触点数
0
触点类型
车削
绝缘特性
过电压类别
III
污染等级
3
连接数据
连接技术
连接系统
直插式连接
导线连接
导线横截面
0.5 mm² ... 2.5 mm²
可连接导线横截面AWG
20 ... 14
单根电线的剥线长度
10 mm
尺寸
尺寸图
宽度
34.1 mm
高度
39 mm
长度
14.6 mm
机械特性
接点直径
2.5 mm
电气特性
额定电压(III/3)
500 V
额定过电压
6 kV
额定电流
16 A (电源针位)
SCCR
5 kA (UL 2237)
机械特性
机械参数
插/拔周期
≥ 500
材料规格
阻燃等级,符合UL 94
V0
接触件材料
铜合金
材料接触表面
Ag
接触件载体材料
PC
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 125 °C
商业数据
订货号
1424224
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
AF7ACE
产品关键代码
AF7ACE
GTIN
4055626369556
单件重量(含包装)
19.1 g
单件重量(不含包装)
19.1 g
原产地
CN
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440217
ECLASS-15.0
27440217
ETIM
ETIM 10.0
EC000438
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
认证
UL认证
认证ID: E468743
Approval Specification Data
额定电压U
N
额定电流I
N
接线容量AWG
接线容量mm
2
keine
600 V
16 A
- 14
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
HC-CBU-MOD
-
编码元件
1636130
HC-CST-MOD
-
编码元件
1636127
HC-M-B06-MFH-B
-
模块安装支架框
1182085
HC-M-B10-MFH-B
-
模块安装支架框
1182088
HC-M-B16-MFH-B
-
模块安装支架框
1182090
HC-M-B24-MFH-B
-
模块安装支架框
1182094
HC-M-B06-MFH-H
-
模块安装支架框
1182087
HC-M-B10-MFH-H
-
模块安装支架框
1182089
HC-M-B16-MFH-H
-
模块安装支架框
1182093
HC-M-B24-MFH-H
-
模块安装支架框
1182095
HC-M-06-PT-M
-
插芯模块
1424225
CF CRIMPHANDY 0,5
-
自动剥线和压接设备
1212463
CF CRIMPHANDY 0,75
-
自动剥线和压接设备
1212464
CF CRIMPHANDY 1,0
-
自动剥线和压接设备
1212465
CF CRIMPHANDY 1,5
-
自动剥线和压接设备
1212466
CRIMPFOX 6
-
压线钳
1212034
CRIMPFOX CENTRUS 10S
-
压线钳
1213154
CRIMPFOX CENTRUS 6S
-
压线钳
1213144
优势
采用直插式连接技术,无需工具即可轻松安装
与其他连接技术相比,安装所需时间极短
接线快速、轻松,尤其是在空间紧凑的情况下更为突出
可使用机械手自动接线
通过带颜色编码执行器,可确保安全接线和操作
抗冲击和振动,符合DIN EN 61373标准
经常搜索
模块化直插式插芯
模块化插芯
适配板
压接插针
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助