HC-M-05-PT-M - 插芯模块
1417372

插芯模块,位数: 5, 电源针位: 5, 控制针位: 0, 针式插头, 直插式连接, 400 V,16 A, 0.14 mm2 ... 2.5 mm2, 应用: 电源

产品详情









优势

采用直插式连接技术,无需工具即可轻松安装
与其他连接技术相比,安装所需时间极短
接线快速、轻松,尤其是在空间紧凑的情况下更为突出
可使用机械手自动接线
通过带颜色编码执行器,可确保安全接线和操作
抗冲击和振动,符合DIN EN 61373标准