DNV
认证ID: TAE000037SCSA
认证ID: 158887| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 33 A | - 10 | ||
UL认证
认证ID: E118976| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 电源 | 600 V | 40 A | - 10 | |
| 控制 | 600 V | 10 A | - 14 | |
插芯模块,位数: 3+4, 电源针位: 3, 控制针位: 4, 针式插头, 压接, 500 V,40 A, 1.5 mm2 ... 6 mm2, 应用: 电源/信号
| 概述 | 用于HEAVYCON HC-B6至B48外壳,需要使用HC-M-MHR...铰接式固定支架,压接连接,电源触点:CK 4.0-ED...,控制触点:CK 1.6-ED...(压接触点不包括在标准供货范围内) |
| 概述 | 仅在无负载/电压时,才能插拔连接器。 |
| 组装说明 | 为确保正确使用,需安装在至少具有IP54防护等级的外壳中 |
| 该模块不得与HC-B...-TMB-SD-IP65和HC-B...-TMS-SD-IP65保护盖同时使用。不适用于CK1.6-ED-...POF光纤插针。 |
| 产品类型 | 模块化插芯 |
| 系列 | HC-M-03/04 |
| 应用 | 电源/信号 |
| 位数 | 7 |
| 连接图表 | 3+4 |
| 触点编码 | 1 - 3 (电源针位) |
| 1 - 4 (控制针位) | |
| 模块插槽数目 | 1 |
| 大功率触点数 | 3 |
| 控制触点数 | 4 |
| 触点类型 | 车削 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 连接技术 | |
| 连接系统 | 压接 (电源针位) |
| 导线连接 | |
| 导线横截面 | 1.5 mm² ... 6 mm² (电源针位) |
| 0.14 mm² ... 2.5 mm² (控制针位) | |
| 可连接导线横截面AWG | 16 ... 10 (电源针位) |
| 26 ... 14 (控制针位) | |
| 单根电线的剥线长度 | 9 mm (14 mm (4 mm² ... 6 mm²)) |
| 6 mm (6 mm(2.5 mm²)) | |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 34.2 mm |
| 高度 | 44.3 mm |
| 长度 | 14.6 mm |
| 机械特性 | |
| 最小外壳高度 | 52 mm |
| 接点直径 | 4 mm |
| 额定电压(III/2)触点 | 960 V (控制针位) |
| 额定电压(III/3) | 500 V (电源针位) |
| 690 V (控制针位) | |
| 额定电涌电压(III/2) | 8 kV |
| 额定电涌电压(III/3) | 6 kV |
| 额定过电压 | 8 kV (电源针位) |
| 8 kV (控制针位) | |
| 额定电流 | 40 A (电源针位) |
| 10 A (控制针位) | |
| SCCR | 5 kA (UL 2237) |
| 机械参数 | |
| 插/拔周期 | ≥ 500 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 接触件材料 | 铜合金 |
| 材料接触表面 | Ag |
| 接触件载体材料 | PC |
| 触点表面材料,电源触点 | Ag |
| 触点表面材料,控制触点 | Ag(选配Au) |
| 标准/条例 | PC |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 125 °C |
| 测试 | |
| 标准/规范 | PC: 铁路车辆防火 — 需要整套R22、R23和R24 符合DIN EN 45545-2标准 (风险层 HL1 - HL3) |
| 订货号 | 1414364 |
| 包装单位 | 5 pc |
| 最小订货量 | 5 pc |
| 销售关键代码 | AF7ACE |
| 产品关键代码 | AF7ACE |
| GTIN | 4055626025070 |
| 单件重量(含包装) | 12.4 g |
| 单件重量(不含包装) | 12.75 g |
| 原产地 | PL |
| ECLASS-13.0 | 27440217 |
| ECLASS-15.0 | 27440217 |
| ETIM 10.0 | EC000438 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 0.071千克二氧化碳当量 |