CK1,6-ED-0,50ST AU
-
压接插针
1672453
压接插针, 系列: HC-M-12, 针式插头, 车削, 触点直径: 1.6 mm, 额定电流: 10 A, 接线容量: 0.5 mm2 ... 0.5 mm2, AWG 20...20 , 插针材料: 铜合金
压接插针, 系列: HC-M-12, 针式插头, 车削, 触点直径: 1.6 mm, 额定电流: 10 A, 接线容量: 0.5 mm2 ... 0.5 mm2, AWG 20...20 , 插针材料: 铜合金