CK4,0-ED-2,50M AG
-
压接插针
1274094
压接插针, 触点直径: 4 mm, 车削, 针式插头, 插针材料: 铜合金,无铅, 触点表面: 镀银, 接线容量: 2.5 mm2 ... 2.5 mm2, AWG 14
压接插针, 触点直径: 4 mm, 车削, 针式插头, 插针材料: 铜合金,无铅, 触点表面: 镀银, 接线容量: 2.5 mm2 ... 2.5 mm2, AWG 14