SACC-CI-M12MS-5CON-L180-THR SHX - 插芯
1237428

插芯,5-位置,针式插头, 直头, M12,编码: A,PCB安装,THR焊接, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅

产品详情









适配产品



优势

采用两件式的插头式设备连接器,降低了安装成本
包装可用于自动取放和组装
提供所有公共引脚分配和编码
设备整合极为方便轻松:借助带螺纹安装件的机械端口螺钉连接、压入轮廓或可以直接整合到前板中
未插接时,设备可选配垫片