SACC-BP-M-M12/M15-7-THR SCOX - 外壳螺钉连接
1239051

外壳螺钉连接,针式插头, M12-SPEEDCON,THR焊接, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅

产品详情








适配产品


优势

借助机械端口螺钉连接和螺纹紧固,设备整合极为方便轻松
灵活的PCB组件:用于波峰焊接和THR焊接的两件式连接器
SPEEDCON速连技术可节省接线时间