cUL认证
认证ID: E335024-20120308| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 电源 | 56 V | 0.175 A | ||
| 数据 | 30 V | 0.5 A | ||
UL认证
认证ID: E335024-20120308| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 电源 | 56 V | 0.175 A | ||
| 数据 | 30 V | 0.5 A | ||
插芯,通用 CAT5 (IEC 11801:2002),8-位置,孔式, 直头, M12,Y-编码,SMD回流焊, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2027年第一季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 电源 | 56 V | 0.175 A | ||
| 数据 | 30 V | 0.5 A | ||
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 电源 | 56 V | 0.175 A | ||
| 数据 | 30 V | 0.5 A | ||