SACC-FP-F-M12/PRESS SMD - 外壳螺钉连接
1412081

外壳螺钉连接,孔式, M12-螺钉紧固, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2026年第一季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供

产品详情








适配产品


优势

采用两件式的插头式设备连接器,降低了安装成本
借助机械端口螺钉连接和压入轮廓,设备整合极为方便轻松
高效PCB组件:用于SMT焊接的两件式连接器