穿板式连接, 用于连接器,接线方式: 直插式连接,位数: 2+PE, M20,针式插头,0.5 mm2 ... 2.5 mm2,500 V,20 A,PA,黑色,编码: P
安装连接器
可轻松、灵活地将电缆与我们的安装连接器连接。根据具体应用,可选用简单的电缆连接、便捷的配电连接或紧凑型设备连接。壳体坚固耐用,防护等级高达IP69K,在户外和潮湿环境中均可实现可靠电力传输。
连接器,接线方式: 快速免剥线,位数: 4+PE,2.5 mm2 ... 6 mm2,690 V,40 A,PA,黑色,带QUICKON螺母,电缆外径: 9 mm ... 14 mm
连接器,接线方式: 快速免剥线,位数: 4+PE,1 mm2 ... 2.5 mm2,690 V,20 A,PA,黑色,带QUICKON螺母,电缆外径: 6 mm ... 11 mm
穿板式连接,接线方式: 单线 (焊接),位数: 3+PE, M25,针式插头,1 mm2 ... 2.5 mm2,690 V,20 A,PA,黑色,不带QUICKON螺母,编码: 已编码,2.5 mm2,末端切割平整,电缆长度: 0.5 m
穿板式连接,接线方式: 直插式连接,位数: 3+PE, M25,针式插头,1 mm2 ... 2.5 mm2,400 V,20 A,PA,黑色,不带QUICKON螺母,编码: 已编码,2.5 mm2
六角扳手,用于松开或拧紧QUICKON接头螺母,WAF 22 mm
连接器, 产品范围: PRC 20, 颜色: 黑色, 位数: 5, 最小导线横截面: 0.5 mm2, 最大导线横截面: 2.5 mm2, 额定电压: 400 V, 额定电流: 20 A, 连接方法: 螺钉连接, 设置松开方式:1.使用工具或2.徒手松开, 范围: 直流电网
连接器, 产品范围: PRC 35, 类型: 使用工具或徒手松开(请见附件), 颜色: 黑色, 位数: 5, 最小导线横截面: 1.5 mm2, 最大导线横截面: 6 mm2, 额定电压: 690 V AC, 额定电流: 35 A, 连接方法: 螺钉连接, 最小电缆直径: 8 mm, 最大电缆直径: 21 mm, 确保防触电保护
穿板式连接, 用于连接器,接线方式: 直插式连接,位数: 2+PE, M25,孔式插头,0.5 mm2 ... 2.5 mm2,500 V,20 A,PA,浅灰,编码: P
穿板式连接, 用于连接器,接线方式: 直插式连接,位数: 4+PE, M25,针式插头,0.5 mm2 ... 2.5 mm2,600 V,17.5 A,PA,黑色,编码: P