耦合连接器, 产品范围: PRC 35, 类型: 使用工具或徒手松开(请见附件), 颜色: 黑色, 位数: 3, 最小导线横截面: 1.5 mm2, 最大导线横截面: 6 mm2, 额定电压: 690 V AC, 额定电流: 35 A, 连接方法: 螺钉连接, 最小电缆直径: 8 mm, 最大电缆直径: 21 mm, 实现手动释放的型号
安装连接器
可轻松、灵活地将电缆与我们的安装连接器连接。根据具体应用,可选用简单的电缆连接、便捷的配电连接或紧凑型设备连接。壳体坚固耐用,防护等级高达IP69K,在户外和潮湿环境中均可实现可靠电力传输。
连接器,接线方式: 推插锁紧式(Push-lock)连接,位数: 2+PE,孔式插头,0.5 mm2 ... 2.5 mm2,500 V,20 A,PA,浅灰,编码: P,电缆外径: 6 mm ... 9 mm 和 8 mm ... 13 mm
压接插针, 系列: PRC 35, 针式插头, 额定电流: 25 A, 插针材料: CuZn
穿板式连接,接线方式: 单线/ 快速免剥线,位数: 2+PE, M20,针式插头,0.5 mm2 ... 1.5 mm2,690 V,17.5 A,PA,黑色,带QUICKON螺母,编码: 防插错编码条,电缆外径: 5 mm ... 7 mm 和 7 mm ... 9.5 mm,1.5 mm2,电缆长度: 1 m
连接器, 产品范围: PRC 20, 颜色: 黑色, 位数: 2, 最小导线横截面: 0.5 mm2, 最大导线横截面: 2.5 mm2, 额定电压: 400 V, 额定电流: 20 A, 连接方法: 螺钉连接, 设置松开方式:1.使用工具或2.徒手松开, 范围: BUS
连接器, 产品范围: PRC 20, 颜色: 黑色/红色, 位数: 5, 最小导线横截面: 0.5 mm2, 最大导线横截面: 2.5 mm2, 额定电压: 400 V, 额定电流: 20 A, 连接方法: 螺钉连接, 最小电缆直径: 8 mm, 最大电缆直径: 14 mm, 设置松开方式:1.使用工具或2.徒手松开, 范围: AC
穿板式连接,接线方式: 单线 (焊接)/ 快速免剥线,位数: 3+PE, M25,针式插头,1 mm2 ... 2.5 mm2,690 V,20 A,PA,黑色,带QUICKON螺母,编码: 已编码,电缆外径: 9 mm ... 14 mm,2.5 mm2,末端切割平整,电缆长度: 1 m
保护盖,塑料,用于QUICKON连接,黑色,带固定带,IP68
设备连接器 板后安装, 产品范围: PRC 35, 颜色: 黑色, 位数: 5, 额定电压: 690 V AC, 额定电流: 35 A, 连接方法: 压接, 该产品也可以提供其他电缆长度。如果您有任何具体要求,请联系您本地的菲尼克斯电气子公司。
颜色编码, 产品范围: PRC 35, 颜色: 红色