安装用连接器和电缆

安装连接器

可轻松、灵活地将电缆与我们的安装连接器连接。根据具体应用,可选用简单的电缆连接、便捷的配电连接或紧凑型设备连接。壳体坚固耐用,防护等级高达IP69K,在户外和潮湿环境中均可实现可靠电力传输。

Go to Product Detail Page for item 1410656
PRC 5-FC-FS6 8-21 - 耦合连接器
PRC 5-FC-FS6 8-21 - 耦合连接器
1410656

耦合连接器, 产品范围: PRC 35, 类型: 只能使用工具松开, 颜色: 黑色, 位数: 5, 最小导线横截面: 1.5 mm2, 最大导线横截面: 6 mm2, 额定电压: 690 V AC, 额定电流: 35 A, 连接方法: 螺钉连接, 最小电缆直径: 8 mm, 最大电缆直径: 21 mm, 使用工具实现释放的型号