IPD WD 3P2,5 M25 GY - 穿板式连接
1047322

穿板式连接, 直接连接,接线方式: 直插式连接/ 直插式连接,位数: 2+PE, M25,0.5 mm2 ... 2.5 mm2,600 V,20 A,PA,浅灰,电缆外径: 6 mm ... 9 mm 和 8 mm ... 13 mm

产品详情









适配产品



优势

便捷:轻松快速安装无需特殊工具
借助免工具的插拔式接口技术,快速轻松地启动
全系统防护等级达IP66、IP68和IP69K,恶劣环境下亦可实现可靠安装