实用信息
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
工业人工智能
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
安装连接器
PRC FC-M CODE-RD - 颜色编码
PRC FC-M CODE-RD
-
颜色编码
1125097
颜色编码, 产品范围: PRC 35, 颜色: 红色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
安装材料
产品系列
PRC 35
尺寸
宽度
37.6 mm
高度
37.6 mm
长度
24.1 mm
材料规格
颜色 (外壳)
红色 (RAL 3001)
标识材料 外壳
PA 6.6-FR
阻燃等级,符合UL 94
V0
电缆/电线
无卤素
是(符合IEC 61249-2-21:2003- 11 Cl.3.1)
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 105 °C
环境温度(存放/运输)
40 °C ... 70 °C
环境温度(组装)
-5 °C ... 85 °C
商业数据
订货号
1125097
包装单位
50 pc
最小订货量
50 pc
销售关键代码
ABLCZB
产品关键代码
ABLCZB
GTIN
4063151050597
单件重量(含包装)
3.632 g
单件重量(不含包装)
3.37 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440691
ECLASS-15.0
27440691
ETIM
ETIM 10.0
EC002863
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.841千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
优势
PRC连接器的颜色编码
轻松安装
可根据需求提供其他颜色
经常搜索
穿板式连接
保护盖
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助