IECEE-CB方案
认证ID: DE1-65875VDE Zeichengenehmigung
认证ID: 40029149| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 仅适用柔性导线 | 400 V | 20 A | 1.5 - 2.5 | |
| 仅适用刚性导线 | 690 V | 20 A | 1.5 - 2.5 | |
穿板式连接,接线方式: 单线 (焊接),位数: 3+PE, M25,针式插头,1 mm2 ... 2.5 mm2,690 V,20 A,PA,黑色,不带QUICKON螺母,编码: 已编码,2.5 mm2,末端切割平整,电缆长度: 0.5 m
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 仅适用柔性导线 | 400 V | 20 A | 1.5 - 2.5 | |
| 仅适用刚性导线 | 690 V | 20 A | 1.5 - 2.5 | |