安装连接器
CP QPD 4X2,5 - 编码条
CP QPD 4X2,5
-
编码条
1425950
红色防插错编码,推入QUICKON连接器,可间隔90°。
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
编码元件
产品系列
QPD
材料规格
颜色
红色 (RAL 3001)
标识材料
PA
阻燃等级,符合UL 94
V0
尺寸
尺寸图
宽度
7 mm
高度
7 mm
长度
17.5 mm
商业数据
订货号
1425950
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
AF6ZWX
产品关键代码
AF6ZWX
GTIN
4055626435237
单件重量(含包装)
0.36 g
单件重量(不含包装)
0.35 g
原产地
PL
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440203
ECLASS-15.0
27440203
ETIM
ETIM 10.0
EC002311
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.03千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
经常搜索
穿板式连接
保护盖
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助