QPD N2,5 6-10 BK - 螺母
1423993

螺母,product family: QPD,接线方式: 快速免剥线,1 mm2 ... 2.5 mm2,690 V,20 A,PA,黑色,电缆外径: 6 mm ... 10 mm

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情









适配产品




优势

创新且省时——QUICKON速联技术,现场连接时最多可节省80 %的时间
一贯的坚固:具备IP68/IP69K和IK07防护等级的壳体可在多种场合中应用