Q-MU M25 - 螺母
Q-MU M25
-
螺母
1640715
螺母(塑料),用在设备内侧固定插芯
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
安装材料
材料规格
标识材料 外壳
塑料
安装
安装类型
M25
商业数据
订货号
1640715
包装单位
25 pc
最小订货量
25 pc
销售关键代码
AF6ZWX
产品关键代码
AF6ZWX
GTIN
4017918176808
单件重量(含包装)
3.314 g
单件重量(不含包装)
2.66 g
原产地
PL
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440691
ECLASS-15.0
27440691
ETIM
ETIM 10.0
EC002863
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
0.012千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助