VDE Zeichengenehmigung
认证ID: 40059408cULus Listed
认证ID: E468743| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 仅适用刚性导线 | 600 V | 20 A | - 14 | |
| 多股导线,带冷压头 | 600 V | 20 A | - 14 | |
| 仅适用柔性导线 | 600 V | 20 A | - 14 | |
穿板式连接, 用于连接器,接线方式: 直插式连接,位数: 4+PE, M25,针式插头,0.5 mm2 ... 2.5 mm2,600 V,17.5 A,PA,黑色,编码: P
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 仅适用刚性导线 | 600 V | 20 A | - 14 | |
| 多股导线,带冷压头 | 600 V | 20 A | - 14 | |
| 仅适用柔性导线 | 600 V | 20 A | - 14 | |