IPD PL COVER W32 YE - 保护盖
1845542

保护盖,IPD,IP54,宽度:32 mm,颜色:黄色,用于IPD P 5P2,5...、IPD W 5P2,5...、IPD H 5P2,5...、IPD Y 5P2,5

产品详情








适配产品


优势

组件可直接插拔,配电更轻松
采用Push-Lock直插式连接,实现简便、快速的现场布线
全系统防护等级达IP66、IP68和IP69K,恶劣环境下亦可实现可靠安装
即使在极其不易安装的条件下,无需工具也可完成安全锁紧
预制电缆组件实现快速调试