SACC-M12FS-5CON-DM 3-5 SH VA - 连接器
1440038

连接器,5-位置,屏蔽,孔式 直头 M12,编码: A,螺钉连接,螺圈材料: 不锈钢1.4404,电缆密封 M16,电缆外径 3 mm ... 5.5 mm

产品详情









适配产品



优势

防护等级高,能在现场安全使用
螺钉连接:适用于多种不同导体的成熟连接技术
可靠的信号传输 – 在电磁干扰环境下也可提供360°全方位屏蔽