STTB 2,5-DIO 1N 5408K /O-U - 元件端子
3031556

元件端子, 带集成二极管1N 5408K, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 1.5 A, 第一和第二层, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 额定接线容量: 2.5 mm2, 接线容量: 0.08 mm2 - 4 mm2, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色

产品详情







适配产品



优势

更多型号以及可自行焊接元件的型号,请访问phoenixcontact.com/products
二极管和发光二极管双层端子可执行多种开关任务