CHARX connect – 用于充电站和家用充电站的充电插座

用于充电站和家用充电站的交流充电插座

型号2 CHARX connect modular充电插座安装在交流充电站和家用充电站中,并且可通过移动式交流充电枪以最高22 kW的充电功率为电动汽车进行交流充电。利用我们的模块化系统,您可以根据您的具体要求个性化调整设计和功能范围。

主要特点

  • 模块化系统助力实现高度灵活的充电站设计
  • 通过彩色LED指示灯直观查看充电状态
  • 准确的温度测量,可防止过热
  • 采用插拔式电缆,安装灵活,维护方便
  • 注塑端子,防水防尘
  • 基于IATF 16949汽车标准和IS0 9001标准进行开发和生产

交流充电插座产品视频

3D视图

即刻体验3D模型

仔细浏览欧标充电插座,配备盖板和带LED显示屏的保护盖。可使用自由缩放和旋转功能从各个角度查看该产品。

内置可自由控制的LED显示屏 配置示例

欧标充电插座闪烁/持续发出蓝光
闪烁蓝光:正在充电中,持续发出蓝光:充电完成
欧标充电插座闪现红光
闪现红光:故障导致充电过程中断
欧标充电插座持续发出橙光
持续发出橙光:为用户预留的充电点
欧标充电插座持续发出绿光
持续发出绿光:充电点空闲,可以充电

安全便捷,两大奖项获得者 了解交流充电插座的其他优势

正在将交流充电枪插入充电站的人员
CHARX connect modular交流充电插座电源端子上的PTC温度传感器
CHARX connect modular交流充电插座荣获2023年德国设计奖和2023年iF设计奖的颁奖仪式
正在将交流充电枪插入充电站的人员

在日常充电过程中,电动汽车驾驶员可能要打电话或提着购物袋,因此只能空出一只手使用充电枪充电。

因此,在设计交流充电插座时,我们始终坚持可单手操作的设计理念:保护盖和盖板均可与充电枪一起轻松打开,而无需使用另一只手。小功能产生大影响,经过改进的产品受到诸多客户青睐。

CHARX connect modular交流充电插座电源端子上的PTC温度传感器

加装的温度传感器可安全保护充电插座,防止因异物或污染等原因造成过热。通过这种方式,不仅可以保护用户免受危害,还可保护充电站免遭代价高昂的损坏。

传感器由一连串PTC电阻组成,每个电源端子上均配有一个电阻。通过检测电阻值,充电控制器可在超过极限温度时立即安全关断装置。

CHARX connect modular交流充电插座荣获2023年德国设计奖和2023年iF设计奖的颁奖仪式

CHARX connect modular因其模块化和引人注目的设计荣获两大著名设计奖项:

  • 2023年iF设计奖
  • 2023年德国设计奖

巧妙的模块化设计是获奖的关键,菲尼克斯电气的所有组件都可以自由组合,能根据客户应用的个性化需求进行定制。

负责解答各类车辆充电插座疑问的专属联系人

解答有关电动汽车组件的各类问题

我将竭诚为您提供有关充电插座和车辆充电控制器的建议,欢迎致电或发送邮件咨询。