模块化CHARX connect:适用于充电站和家用充电桩的交流充电插座

适用于充电站和家用充电桩的交流充电插座

CHARX connect modular欧标充电插座的第三代产品减少了安装深度,非常适合紧凑型交流充电充电站和家用充电桩。充电插座不仅支持传统布线方式,现在还能直接安装在印刷电路板(PCB)上。两度获奖的模块化系统现提供三种执行器安装位置,为您带来更高的灵活性。

Go to Product Detail Page for item 1405217
EV-T2SC - 保护盖
EV-T2SC - 保护盖
1405217

CHARX connect basic,2类,保护盖,Gen 1,附件,正方形,板前安装,M5螺纹,外壳: 黑色,带自锁机构,安装在充电桩充电插座上,压印的PHOENIX CONTACT标识,IEC 62196-2

Go to Product Detail Page for item 1286399
EV-T2M3SO-00-B - 充电桩充电插座
EV-T2M3SO-00-B - 充电桩充电插座
1286399

CHARX connect modular,2类,充电桩充电插座,32 A , 480 V AC,基础型,无单线,正方形,板后安装,M5螺纹,外壳: 黑色,不带电子锁,用于使用交流电 (AC) 为电动汽车 (EV) 充电,菲尼克斯电气标识,IEC 62196-2,注意:该产品型号不包括锁定执行器。

Go to Product Detail Page for item 1388393
EV-T2SOCR-PA - 保护盖
EV-T2SOCR-PA - 保护盖
1388393

CHARX connect modular,2类,保护盖,高级版,附件,圆形,板前安装,M5螺纹,带自锁机构,配备LED(共阳极连接),安装在充电桩充电插座上,压印的PHOENIX CONTACT标识,IEC 62196-2

Go to Product Detail Page for item 1347421
EV-T2SOCR-B - 保护盖
EV-T2SOCR-B - 保护盖
1347421

CHARX connect modular,2类,保护盖,基础型,附件,圆形,板前安装,M5螺纹,带自锁机构,安装在充电桩充电插座上,压印的PHOENIX CONTACT标识,IEC 62196-2

优势

  • 模块化系统支持三种电子锁位置,配备LED显示屏和盖板
  • 安装深度低,是紧凑型家用充电桩和充电站的理想选择
  • 安装灵活,支持PCB安装或通过插拔式连接电缆安装
  • 采用玻璃纤维增强材料和特殊端子镀层,坚固耐用
  • 注塑端子,防水防尘,可抗侧向力
  • 基于IATF 16949汽车标准进行开发和生产

简介:交流充电插座视频

CHARX connect modular交流充电插座

适配需求的充电插座 选择设计、功率和功能范围

CHARX connect modular欧标充电插座是一款支持自由搭配各类组件的模块化系统,设计十分巧妙。用户可选择充电插座的设计、安装方式、充电功率以及功能范围,打造适配充电站或家用充电桩技术和外形的产品。所有系统组件均采用坚固耐用的玻璃纤维增强壳体,可延长使用寿命,抵御天气影响,防范人为破坏。

模块化系统提供以下配置选项:

  • 电子锁,放置于12点、8点或4点钟方向
  • PCB安装或有线连接
  • 充电电流为20 A或32 A,单相或三相
  • 可选特性:
    • PTC温度传感器
    • 圆形或方形保护盖
    • 状态显示屏,带可自由控制的RGB LED
    • 客户标志或符合DIN EN 17186标准的 "C" 标识,代替菲尼克斯电气标志
    • 防触电保护盖板,符合IPXXD标准

CHARX connect modular的模块化系统 只需四步即可完成定制设计

第1步(共4步):选择欧标充电插座的电子锁位置
第2步(共4步):为欧标充电插座选择连接方式、充电功率和可选温度传感器
第3步(共4步):为欧标充电插座选配IP55保护盖和LED状态显示屏
第4步(共4步):为欧标充电插座选配盖板
第1步(共4步):选择欧标充电插座的电子锁位置

电子锁位于12、8或4点钟位置
充电插座配有一个4位电子锁,供电电压为12 V。电子锁有三个位置可供选择,助力充电插座有效适配充电站的可用安装空间。

结构紧凑,节省空间
菲尼克斯电气的第三代充电插座安装深度仅为54 mm(不含固线夹和电子锁),与前代产品相比可节省38%的空间。因此,产品尤为适合安装空间有限的紧凑型充电站。

特殊镀层的注塑端子
镀银端子现已成为电动汽车市场的标准配置。菲尼克斯电气更进一步,对产品电源和信号端子进行了复杂的特殊镀层处理。由此即可有效防范腐蚀,实现长使用寿命和高效电力传输。端子还采用了注塑设计。这使得端子可防水防尘,尤其可抗侧向力。

第2步(共4步):为欧标充电插座选择连接方式、充电功率和可选温度传感器

直接安装到PCB
若想要将充电插座直接安装到PCB,可使用单独供货的PCB针式插针,旨在用于电流达32 A的单相和三相充电。PCB插针可通过波峰焊装配到PCB,充电插座由此即可插接,便于在维护轻松拆卸。

使用电缆套件的传统连接
如果选用充电站内充电插座的传统有线连接方式,菲尼克斯电气也提供易于维护的插拔式电缆套件。选择单独供货的电缆套件,即可决定充电插座的最大充电功率:

  • 单相或三相
  • 20 A或32 A
  • 0.3 m、0.7 m或1.5 m

选配温度监测
为了提高安全性,菲尼克斯电气提供高性能等级(三相,32 A)的电缆套件,并可选配集成PTC传感器。由此即可测量和评估电源端子的温度,在发生过热时中断充电过程,从而保护人员和充电站。

第3步(共4步):为欧标充电插座选配IP55保护盖和LED状态显示屏

高IP防护等级,操作简便
充电插座通过选配保护盖,可将防护等级提高到IP55,同时集成LED状态显示屏。依托单手操作设计,保护盖可与充电枪一起轻松打开,无需使用另一只手。

圆形或方形设计
根据目标家用充电桩或充电站的型号,选择适配的圆形或方形保护盖。

选配LED显示屏
保护盖可选配集成LED状态显示屏。该设计能够让用户快速了解充电点状态。RGB LED可通过PWM(脉冲宽度调制)自由控制,支持各种RGB颜色的发光,闪烁和脉冲效果,助力适配品牌形象。采用精确导光柱技术,确保实现具备理想扩散效果的均匀光图案。通过安装螺钉供电,亦可简化安装和维护操作。

标志选项
保护盖支持以下配置:

  • 带刻印的菲尼克斯电气标志
  • 带刻印的客户标志(按需提供)
  • 带标识区域,用于客户标志
  • 带 "C" 标识,符合DIN EN 17186标准
  • 不带标志、标识区域或标识

第4步(共4步):为欧标充电插座选配盖板

安全防触电保护
通过选配盖板,充电插座防护等级可达IPXXD,确保电源和信号端子的安全防触电保护,这也是一些欧洲国家的标准要求。因此,盖板不仅提高了电气安全性,亦可保护充电站免遭人为破坏。

直观操作
插入充电枪即可打开盖板,操作直观。无需转动或推动充电枪。

兼容性
盖板兼容菲尼克斯电气的所有欧标充电插座和保护盖。

3D视图

即刻体验3D模型

详细查看模块化系统的各个细节,涵盖连接电缆、欧标充电插座、盖板和带LED显示屏的保护盖。可使用缩放和旋转功能从各个角度查看该系统。

安全便捷,两大奖项获得者 了解交流充电插座的其他优势

正在将交流充电枪插入充电站的人员
CHARX connect modular交流充电插座电缆套件集成的PTC温度传感器
CHARX connect modular交流充电插座荣获2023年德国设计奖和2023年iF设计奖的颁奖仪式
正在将交流充电枪插入充电站的人员

在日常充电过程中,电动汽车驾驶员可能要打电话或提着购物袋,因此只能空出一只手使用充电枪充电。

因此,在设计交流充电插座时,我们始终坚持可单手操作的设计理念:保护盖和盖板均可与充电枪一起轻松打开,而无需使用另一只手。小功能产生大影响,经过改进的产品受到诸多客户青睐。

CHARX connect modular交流充电插座电缆套件集成的PTC温度传感器

集成到电缆套件的选配温度传感器可安全保护充电插座,防止因异物或污染等原因造成过热。通过这种方式,不仅可以保护用户免受危害,还可保护充电站免遭代价高昂的损坏。

传感器由一连串PTC电阻组成,每个电源端子上均配有一个电阻。通过检测电阻值,充电控制器可在超过极限温度时立即安全关断装置。

CHARX connect modular交流充电插座荣获2023年德国设计奖和2023年iF设计奖的颁奖仪式

CHARX connect modular因其模块化和引人注目的设计荣获两大著名设计奖项:

  • 2023年iF设计奖
  • 2023年德国设计奖

巧妙的模块化设计是获奖关键,菲尼克斯电气的所有组件都可以自由组合,能根据客户应用的个性化需求进行定制。

负责解答各类产品和解决方案疑问的专属联系人

我将竭诚为您提供充电桩项目相关解决方案。