EV-T2SC - 保护盖
1405217

CHARX connect basic,2类,保护盖,Gen 1,附件,正方形,板前安装,M5螺纹,外壳: 黑色,安装在充电桩充电插座上,压印的PHOENIX CONTACT标识,IEC 62196-2

产品详情








适配产品


优势

基于IATF 16949汽车标准和ISO 9001标准进行开发和生产
可定制品牌徽标,支持个性化品牌设计
可靠保护插座免受天气影响和蓄意破坏