- 人体工学设计: 优化的手柄结构与柔触区域可确保安全握持——即使在雨天或戴手套,也能稳固抓握。
- 质感与材质品质: 高品质与纹理编织表面,兼顾稳固握持感与舒适手感。
- 视觉优雅: 简洁的线条、协调的比例及雅致的色彩对比,使这款充电枪在任何充电场景下都能成为视觉焦点。
CHARX connect eco,NACS,交流充电枪, 50 A 永久, 277 V AC,配备车辆充电连接器和自由出线端, 电缆: 25 ft,黑色,直头,不带保护盖,带温度传感器,菲尼克斯电气标识,SAE J3400,UL 2251,用于通过NACS车辆充电插座以交流电 (AC) 为电动汽车 (EV) 充电