- 人体工学设计: 优化的手柄结构与柔触区域可确保安全握持——即使在雨天或戴手套,也能稳固抓握。
- 质感与材质品质: 高品质与纹理编织表面,兼顾稳固握持感与舒适手感。
- 视觉优雅: 简洁的线条、协调的比例及雅致的色彩对比,使这款充电枪在任何充电场景下都能成为视觉焦点。
CHARX connect eco,2类,交流充电枪, 20 A 永久, 480 V AC,配备车辆充电连接器和自由出线端,功能原型, 电缆: 5 m,黑色,直头,带保护盖,菲尼克斯电气标识,IEC 62196-2,用于使用交流电 (AC) 为电动汽车 (EV) 充电