- 人体工学设计: 优化的手柄结构与柔触区域可确保安全握持——即使在雨天或戴手套,也能稳固抓握。
- 质感与材质品质: 高品质与纹理编织表面,兼顾稳固握持感与舒适手感。
- 视觉优雅: 简洁的线条、协调的比例及雅致的色彩对比,使这款充电枪在任何充电场景下都能成为视觉焦点。
CHARX connect,标签,附件,适用于欧标交流车辆充电连接器和车辆充电插座,DIN EN 17186
CHARX connect模式3充电枪适用于各厂家电动汽车的交流充电,可配备不同性能等级的NACS、美标、欧标和国标充电连接器。除了固定安装在充电站或家用充电桩的充电枪外,我们也提供可存放在电动汽车内的欧标充电枪。
CHARX connect,标签,附件,适用于欧标交流车辆充电连接器和车辆充电插座,DIN EN 17186
CHARX connect comfort,1类,2类,移动式AC充电电缆, 20 A 永久, 250 V AC,配备车辆充电连接器和充电桩充电插头, 电缆: 4 m,黑色,直头,带保护盖,可使用挂锁锁定, 外壳: 黑色, 灰色,菲尼克斯电气标识,IEC 62196-2,SAE J1772,用于通过美标车辆充电插座以交流电 (AC) 为电动汽车 (EV) 充电
CHARX connect eco,2类,移动式AC充电电缆,配备车辆充电连接器和充电桩充电插头, 电缆: 3 m,黑色,直头,带保护盖,菲尼克斯电气标识,IEC 62196-2,用于使用交流电 (AC) 为电动汽车 (EV) 充电,随附保护盖用于插入到标准要求保护的车辆充电连接器上。
CHARX connect comfort,2类,交流充电枪, 32 A 永久, 250 V AC,配备车辆充电连接器和自由出线端, 电缆: 8 m,黑色,直头,带保护盖, 外壳: 黑色, 灰色,菲尼克斯电气标识,注意:可能需要电缆管理。,IEC 62196-2,用于通过欧标车辆充电插座以交流电 (AC) 为电动汽车 (EV) 充电
CHARX connect comfort,2类,交流充电枪, 20 A 永久, 250 V AC,配备车辆充电连接器和自由出线端, 电缆: 5 m,黑色,直头,带保护盖,菲尼克斯电气标识,IEC 62196-2,用于通过欧标车辆充电插座以交流电 (AC) 为电动汽车 (EV) 充电
CHARX connect comfort,2类,移动式AC充电电缆, 32 A 永久, 480 V AC,配备车辆充电连接器和充电桩充电插头, 电缆: 8 m,黑色,直头,带无标识的保护盖,用于标识标签的空白区域,IEC 62196-2,用于通过欧标车辆充电插座以交流电 (AC) 为电动汽车 (EV) 充电
CHARX connect comfort,2类,移动式AC充电电缆, 32 A 永久, 250 V AC,配备车辆充电连接器和充电桩充电插头, 电缆: 10 m,黑色,直头,带保护盖, 外壳: 黑色, 灰色,菲尼克斯电气标识,注意:信号传输取决于电缆长度,并可能受到不利的影响。,IEC 62196-2,用于通过欧标车辆充电插座以交流电 (AC) 为电动汽车 (EV) 充电
CHARX connect comfort,2类,交流充电枪, 20 A 永久, 480 V AC,配备车辆充电连接器和自由出线端, 电缆: 5 m,黄色,直头,带保护盖,IEC 62196-2,用于通过欧标车辆充电插座以交流电 (AC) 为电动汽车 (EV) 充电
CHARX connect eco,GB/T,交流充电枪, 16 A 永久, 440 V AC,配备车辆充电连接器和自由出线端, 电缆: 8 m,黑色,直头,带保护盖, 外壳: 黑色, 灰色,菲尼克斯电气标识,GB/T 20234.2-2015,GB/T 18487.1-2015,用于通过国标车辆充电插座以交流电 (AC) 为电动汽车 (EV) 充电
CHARX connect eco,GB/T,交流充电枪, 16 A 永久, 440 V AC,配备车辆充电连接器和自由出线端, 电缆: 6 m,黑色,直头,带保护盖, 外壳: 黑色, 灰色,菲尼克斯电气标识,GB/T 20234.2-2015,GB/T 18487.1-2015,用于通过国标车辆充电插座以交流电 (AC) 为电动汽车 (EV) 充电
|
|
|
|
|---|---|---|
|
CHARX connect eco
注重经济性与可持续性 |
CHARX connect comfort
满足设计与人体工学的高标准 |
|
| 设计特点 | ||
| 设计 | 功能强大、坚固耐用的设计 | 三大奖项加持的人体工程学手柄设计,操作舒适 |
| 表面触感 | 标准纹理塑料表面提供稳固抓握感 | 通过组合使用材料,优化有效接触面并形成突出的柔触区域,从而实现卓越握持体验 |
| 外观 | 纯黑设计,低调融入环境 | 双色设计与材质对比,赋予产品高端观感,实现直观操作 |
| 比例与重量 | 使用紧凑型连接器与更小的导线横截面,可打造出更轻量、更灵活的电缆 | 宽裕的设计结构与更大的导线横截面,可为持续商用提供电力储备 |
| 多样性和个性化 | ||
| 可选充电标准 | NACS、欧标 | 美标、欧标、国标 |
| 可选充电枪颜色 | 黑色(可根据客户要求提供其他颜色) | 黑色、灰色、黄色、红色(可根据客户要求提供其他颜色) |
| 可选充电枪颜色 | 黑色(可根据客户要求提供其他颜色) | 黑色、黑灰色(可根据客户要求提供其他颜色) |
| 如有需要,可提供品牌标识和组装服务 | ||
| 质量和安全 | ||
| 基于IATF 16949标准进行开发和生产 | ||
| 符合IEC 62893标准/UL认证的电缆 | ||
| 特殊镀层的电源与信号端子 | ||
| 纵向水密性 | ||
| 查看产品列表 | 查看产品列表 |
CHARX connect comfort系列包括以下充电标准和性能等级:
详细查看CHARX connect comfort系列美标充电枪。可使用自由缩放和旋转功能从各个角度查看该产品。
CHARX connect eco专注于核心功能:电动汽车的安全充电。通过减少材料用量,此交流充电枪不仅更具可持续性,也更经济,同时性能毫不妥协,确保了菲尼克斯电气一贯的卓越品质。产品严格遵循汽车行业IATF 16949的高标准工艺与质量要求进行研发制造,并采用专属端子镀层技术,从而提升充电效率、增强防腐性能并延长使用寿命。
其流线型的设计、材料的减量使用及可持续的包装方案,可有效节约宝贵资源,同时满足所有规范与法律要求。采用创新纵向水密性设计,即使在壳体受损的情况下仍能防止所有带电部件受潮,且无需全封装处理; 最终实现了高安全等级保障,并能确保充电枪在生命周期结束时,其材料能够被回收再生。为真正的可持续型电动汽车赋能。
无论是在家、办公室还是外出途中进行日常充电:CHARX connect eco凭借其优化的导线横截面设计,配备更纤薄、更柔韧的电缆,可显著提升移动便利性。充电枪更为紧凑轻巧,兼具扎实手感,便于操作。这意味着移动式欧标充电枪可轻松连接车辆与电动汽车充电站,并能便捷收纳于后备箱内。
CHARX connect eco系列提供以下充电标准和性能等级:
详细查看CHARX connect eco系列欧标充电枪。可使用自由缩放和旋转功能从各个角度查看该产品。
“eco”后缀同时蕴含“经济”与“环保”双重理念,但这绝不意味着在工艺、品质或安全性方面有任何妥协。充电枪与电缆的设计功能周密、简约至要,从而节约材料。我们将这些节省的成本转化为极具吸引力的价格,惠及广大客户。同时,交流充电枪在材料与工艺品质上,依然秉承菲尼克斯电气一贯的高标准。所有关于安全性与功能性的基础标准、规范及法规要求均已全面满足。因此,CHARX connect eco尤为适合私用及半专业化场景使用。
菲尼克斯电气的CHARX connect eco交流充电枪符合所有相关标准及法律要求,可确保安全充电,且符合国际有线充电设备标准IEC 61851。该产品同时符合国际充电枪标准IEC 62196的机械兼容性要求、面向北美市场的SAE J3400标准,以及欧盟RoHS和REACH指令对材料与环境安全的规定。CE制造商标识确认产品符合欧洲安全法规,而经认证测试实验室颁发的CB认证则确保其全球范围的认可。这可保障高水准的安全性、品质及可持续性。
CHARX connect eco交流充电枪通过采用缩小的导体横截面,确保完全符合国际标准IEC 62196的全部要求。该国际标准明确规定了充电枪与插头在实际使用条件下需通过的负载温升测试与机械稳定性测试。这确保了充电枪即使在持续使用中也能安全高效,并且只要按规范使用,即可杜绝过热风险。
作为充电桩运营商(CPO)或汽车制造商,您是否特别注重品牌形象与外观的一致性?我们非常乐意根据需求为您定制带有个性化品牌标识的充电枪:
针对汽车制造商,我们可在移动式欧标充电枪的黑色工具袋上醒目印制客户标识,以此有效提升客户的品牌形象——即便是在后备箱中,亦能也能确保品牌清晰可辨。
菲尼克斯电气固定式交流充电枪现货供应,可选标准长度的开放式未预制电缆。菲尼克斯电气可按需提供多种组件,以满足您的组装需求:
我们的充电枪产品组合齐全,包括公制和AWG电缆,提供各种长度和线径、直线型和螺纹型。如果现有产品组合无法满足您的需求,我们还可以为您设计和生产定制化产品。
您是否希望为您的电动汽车配备一款高质量、坚固耐用且握感舒适的欧标充电枪?作为个人用户,您可通过众多热门网上商店便捷订购菲尼克斯电气充电枪。