EV-T2G3C-1AC32A-8,0M6,0ESBK01 - AC充电电缆
1053099

CHARX connect comfort,2类,交流充电枪, 32 A 永久, 250 V AC,配备车辆充电连接器和自由出线端, 电缆: 8 m,黑色,直头,带保护盖, 外壳: 黑色, 灰色,菲尼克斯电气标识,注意:可能需要电缆管理。,IEC 62196-2,用于通过欧标车辆充电插座以交流电 (AC) 为电动汽车 (EV) 充电

产品详情









适配产品



优势

全套产品系列
采用荣获三项设计大奖的人体工学设计,操作方便
如有需要,可附带客户公司的标识 - 确保充电站品牌一致
纵向水密性,可靠防止渗水
基于IATF 16949汽车标准和ISO 9001标准进行开发和生产
已根据汽车标准LV124、LV214和LV215-2的规定进行测试
根据EV Ready 37要求进行了测试
激光标识的前面板符合DIN EN 17186标准