交流充电枪,带车辆充电连接器和自由出线端,可通过欧标车辆充电插座以交流电 (AC) 为电动汽车 (EV) 充电,用于安装在电动汽车充电站 (EVSE) 上
IECEE-CB方案
认证ID: SG PSB-EH-00034A1| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 32 A | |||
CHARX connect eco,2类,交流充电枪, 32 A 永久, 250 V AC,配备车辆充电连接器和自由出线端, 电缆: 5 m,黑色,直头,带保护盖,菲尼克斯电气标识,IEC 62196-2,用于使用交流电 (AC) 为电动汽车 (EV) 充电
交流充电枪,带车辆充电连接器和自由出线端,可通过欧标车辆充电插座以交流电 (AC) 为电动汽车 (EV) 充电,用于安装在电动汽车充电站 (EVSE) 上
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 32 A | |||