M23-09P1N8A8004
-
电缆连接器
1629217
M23,电缆连接器, 系列: M23 PRO,直头,屏蔽: 有,螺钉锁紧,位数: 8+1,旋转方向: 标准,触点类型: 针式插头,压接,电缆直径范围: 9 mm ... 15 mm, 编码: N, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅
产品详情
订货信息: | 单独订购8 x Ø1 mm,1 x Ø2 mm压接插针 |
安全注意事项 | |
安全注意事项 | 警告:在负载的情况下,不得插入连接器或断开连接器的连接。忽视警告或不当使用会导致人身伤害和/或财产损失。 |
• 警告:仅将功能正常的产品投入运行。必须定期检查产品是否损坏。损坏的产品必须立即退出运行。更换已损坏的产品。本产品无法修理。 | |
• 警告:仅允许合格的电气专业人员安装和操作产品。他们必须注意以下安全注意事项。合格人员必须熟悉电气工程基础知识。他们必须能够识别和预防危险。包装上的相关符号表示只允许熟悉电气工程的人员安装和操作产品。 | |
• 产品适用于工厂、控制器和电气设备工程中的应用。 | |
• 在室外应用中操作连接器时,必须对其进行单独的保护,使其免受环境影响。 | |
• 不允许擅自修改或以不正确的方式打开组装好的产品。 | |
• 仅使用所列标准的技术数据中规定的匹配连接器(例如phoenixcontact.com/products在线产品附件中列出的连接器)。 | |
• 将产品与第三方制造商的产品直接连接使用时,用户应承担责任。 | |
• 工作电压 > 50 V AC的情况下,导电连接器壳体必须接地 | |
• 确保已正确连接保护接地或功能性接地。 | |
• VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2和DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3适用于电缆和/或连接器中组合多个回路的情况 | |
• 仅使用菲尼克斯电气建议的工具 | |
• 该产品必须遵守phoenixcontact.com/products下载页面上的在线安装说明/Design In文档。 | |
• 仅在完全插入连接器并互锁时才能操作此连接器。 | |
• 确保在铺设电缆时,连接器上的拉力负荷不超过标准中规定的上限。 | |
• 注意电缆的最小弯曲半径。铺设电缆时不得使其扭曲。 | |
• 正常运行时,连接器会生热。取决于环境条件,连接器的表面可能会持续生热。在此情况下,用户有责任发出警告(例如DIN EN ISO 13732-1:2008-12)。 |
产品类型 | 圆形连接器(电缆侧) |
绝缘体 | |
注意事项 | 订货信息: 单独订购8 x Ø1 mm,1 x Ø2 mm压接插针 |
编码 | N |
材料 (绝缘体) | PA 6.6 |
插/拔周期 | 100 |
连接方式 | 压接 |
触点类型 | 针式插头 |
应用 | 信号 |
位数 | 9 |
旋转方向 | 标准 |
连接图表 | 8+1 |
安装高度 | 2000 m |
数目 插针 (触点组1) | 1 |
直径 插针 (触点组1) | 2 mm |
李兹导线容量 最小 插针 (触点组1) | 0.5 mm² |
李兹导线容量 最大值 插针 (触点组1) | 2.5 mm² |
额定电流 插针 (触点组1) | 20 A (适用于最大导线横截面) |
标称工作电压 插针 (触点组1) | 300 V |
额定浪涌电压 | 2.5 kV |
过电压等级 | II |
污染等级 | 3 |
数目 插针 (触点组2) | 8 |
直径 插针 (触点组2) | 1 mm |
李兹导线容量 最小 插针 (触点组2) | 0.08 mm² |
李兹导线容量 最大值 插针 (触点组2) | 1 mm² |
额定电流 插针 (触点组2) | 8 A (适用于最大导线横截面) |
标称工作电压 插针 (触点组2) | 300 V |
额定浪涌电压 | 2.5 kV |
过电压等级 | II |
污染等级 | 3 |
外壳 | |
型号 | 电缆连接器外壳 |
螺纹类型 | M23 |
类型 | 直头 |
锁紧方式 | 螺钉锁紧 |
Pg螺钉连接 | 无 |
外壳材料 | GD-Zn |
保护等级 (插拔式) | IP66/IP68 (2 m / 24 h) IP69K |
密封件 | |
电缆外径 | 9 mm ... 15 mm |
密封材料 | FKM |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -40 °C ... 105 °C (参见衰减曲线) |
允许湿度(存放/运输) | 50 % ... 65 % |
恒温 | 125 °C (DIN EN 60512-9-2 / 1000 h) |
订货号 | 1629217 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
注意 | 定制(不可退回) |
销售关键代码 | ABRABA |
产品关键代码 | ABRABA |
GTIN | 4055626618500 |
单件重量(含包装) | 114.5 g |
单件重量(不含包装) | 98.365 g |
原产地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
SF-Z0028 - 扭矩螺丝刀 1607456
-
SF-Z0027 - 钩状扳手 1607455
-
RF-Z0007 - 专用扳手 1614347
-
RC-Z2220 - 插芯和解锁工具 1604360
-
RC-Z2490 - 插芯和解锁工具 1611803
-
RC-Z2097 - 插芯和解锁工具 1604251
-
RC-Z2494 - 插芯和解锁工具 1614123
-
RC-11P2000 - 压接插针 1596770
-
RC-12P2000 - 压接插针 1597862
-
RC-1KP2000 - 压接插针 1602996
-
RC-22P2000 - 压接插针 1603321
-
RC-22P2300 - 压接插针 1603324
-
RC-22P2400 - 压接插针 1603325
-
RC-21P2000 - 压接插针 1603310
-
RC-21P2300 - 压接插针 1603313
-
RC-21P2400 - 压接插针 1611637
-
RC-5SP2000 - 压接插针 1603529
-
RC-59P2000 - 压接插针 1603498
-
RC-5CP2000 - 压接插针 1603513
-
RC-5AP2000 - 压接插针 1603505
-
PROT-M23PRO-SG-IT-IP20 - 塑料保护盖 1055744
-
PROT-M23PRO-SG-IT-IP67 - 塑料保护盖 1055745
优势
具备跨制造商兼容性的解决方案,适合各种标准和快速锁定系统
即使在恶劣的条件下也非常可靠:配备有振动制动器的电缆连接器
采用现代化的一致设计,确保极为方便舒适的操作
简单轻松、节约成本的电缆组装:M17至M40均采用统一的屏蔽