UL认证
认证ID: E468743-20230831额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
电源 | 600 V | 10 A | 1 | |
信号 | 600 V | 2 A | 1 |
cUL Listed
认证ID: E468743-20230831额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
电源 | 600 V | 8 A | 1 | |
信号 | 60 V | 2 A | 1 |
M17,电缆连接器, 系列: M17 PRO,直头,屏蔽: 有,螺钉锁紧,位数: 6+PE,旋转方向: 标准,触点类型: 孔式插头,压接,电缆直径范围: 8.5 mm ... 12 mm, 编码: N, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
电源 | 600 V | 10 A | 1 | |
信号 | 600 V | 2 A | 1 |
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
电源 | 600 V | 8 A | 1 | |
信号 | 60 V | 2 A | 1 |