RBO 16-3L/FE-HC
-
螺栓接线端子
3076154
螺栓接线端子, 标称工作电压: 1500 V, 额定电流: 520 A, 连接量: 8, 位数: 4, 接线方式: 螺栓连接, 额定接线容量: 300 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 直接螺钉连接, 颜色: 灰色/黑黄色
产品详情
| 位数 | 4 |
| 针距 | 54.8 mm |
| 连接量 | 8 |
| 行数 | 1 |
| 电位 | 4 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 额定浪涌电压 | 8 kV |
| 每层的连接数量 | 8 |
| 额定横截面 | 300 mm² |
| 连接方式 | 螺栓连接 |
| 剥线长度 | 剥线长度取决于电缆接头制造商的技术规格。 |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 额定横截面 | 300 mm² |
| 标称电流 | 520 A |
| 最大负载电流 | 520 A (导线横截面为300°mm²) |
| 额定电压 | 1500 V |
| 电缆端头 DIN 46234:1980-03 | |
| 连接符合标准 | DIN 46234:1980-03 |
| 横截面 | 25 mm² ... 240 mm² |
| 横截面范围AWG | 4 ... 500 kcmil (按IEC标准修订) |
| 孔径 | 17 mm |
| 宽度 | 38 mm |
| 螺栓直径 | 16 mm |
| 螺纹 | M16 |
| 紧固扭矩 | 25 ... 35 Nm |
| 连接符合标准 | DIN 46235:1983-07 |
| 横截面 | 50 mm² ... 300 mm² |
| 横截面范围AWG | 0 ... 500 kcmil (按IEC标准修订) |
| 孔径 | 17 mm |
| 宽度 | 48 mm |
| 螺栓直径 | 16 mm |
| 螺纹 | M16 |
| 紧固扭矩 | 25 ... 35 Nm |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 219.2 mm |
| 针距 | 54.8 mm |
| 颜色 | 灰色/黑黄色 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 绝缘材料组 | I |
| 绝缘材料 | PA |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 否 |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 安装类型 | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| 直接螺钉连接 |
| 订货号 | 3076154 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | BE4412 |
| 产品关键代码 | BE4412 |
| GTIN | 4046356653398 |
| 单件重量(含包装) | 2,609.9 g |
| 单件重量(不含包装) | 2,609.9 g |
| 原产地 | CN |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
注意:应用以下某些附件可能会导致本产品受限。
-
-
HC-RBO 16 - 盖板 3247996
-
RBO 16-VS 2 - 短接条 3244685
-
EML (51X25)R YE /RBO8 - 标识 0801353
-
KLM 3-L - 用于端子条的标记槽 0814788
-
E/NS 35 N - 终端固定件 0800886
-
PML-W101 (25X25) - 警告标识 0830433
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 终端固定件 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201895
-
NS 35/15 CAP - 终端固定件 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201798
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - 快速标记条 1053001
-
ZB 10 CUS - 快速标记条 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - 用于端子的标记条 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - 用于端子的标记条 1053438
-
UC-TM 10 - 用于端子的标记条 0818069
-
UC-TM 10 CUS - 用于端子的标记条 0824605
-
UCT-TM 10 - 用于端子的标记条 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - 用于端子的标记条 0829623
-
ZBF10:UNBEDRUCKT - 快速标记条,扁平型 0809997
-
ZBF10 CUS - 快速标记条,扁平型 0825031
-
ZBF10,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0810009
-
ZBF10,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0810025
-
UC-TMF 10 - 用于端子的标记条 0818124
-
UC-TMF 10 CUS - 用于端子的标记条 0824662
-
UCT-TMF 10 - 用于端子的标记条 0829204
-
UCT-TMF 10 CUS - 用于端子的标记条 0829679
-
PS-MT - 测试插头 0311647
-
PS-IH WH - 绝缘套管 0311566
-
PS-IH RD - 绝缘套管 0311579
-
PS-IH BU - 绝缘套管 0311582
-
PS-IH YE - 绝缘套管 0311595
-
PS-IH GN - 绝缘套管 0311605
-
PS-IH GY - 绝缘套管 0311621
-
PS-IH BK - 绝缘套管 0311634
-
PS-IH VT - 绝缘套管 0311618
-
PROJECT COMPLETE - 软件 1050453