新款高速连接器首次实现了高达28 Gbps的数据传输。得益于智能组件架构和质量驱动的制造,这种性能飞跃现已成为现实。采用优质材料和接触面。如今,客户可以看到全新的设计可能性,这些设计仍然符合既定的市场标准。
SMD针式连接器, 额定电流: 1.7 A, 测试电压: 500 V AC, 位数: 32, 针距: 0.8 mm, 颜色: 黑色, 触点表面: Au, 触点类型: 针式插头, 安装: SMD 焊接
菲尼克斯电气的FINEPITCH系列板对板连接器为信号和数据传输提供屏蔽和非屏蔽两套解决方案。从0.635 mm到2.54 mm的各种针距产品可实现多种设计、堆叠高度和位数,满足个性化PCB布局需求。产品亦可轻松实现夹层、共面以及母板与子卡的连接。
SMD针式连接器, 额定电流: 1.7 A, 测试电压: 500 V AC, 位数: 32, 针距: 0.8 mm, 颜色: 黑色, 触点表面: Au, 触点类型: 针式插头, 安装: SMD 焊接
SMD孔式连接器, 额定电流: 1.7 A, 测试电压: 500 V AC, 位数: 32, 针距: 0.8 mm, 颜色: 黑色, 触点表面: Au, 触点类型: 孔式插头, 安装: SMD 焊接
SMD针式连接器, 额定电流: 1.7 A, 测试电压: 500 V AC, 位数: 12, 针距: 0.8 mm, 颜色: 黑色, 触点表面: Au, 触点类型: 针式插头, 安装: SMD 焊接
IDC孔式连接器, 额定电流: 1.4 A, 测试电压: 500 V AC, 位数: 12, 针距: 1.27 mm, 颜色: 黑色, 触点表面: Au, 触点类型: 孔式插头
SMD排针, 额定电流: 1 A, 测试电压: 500 V AC, 位数: 10, 针距: 1.27 mm, 颜色: 黑色, 触点表面: Au, 触点类型: 针式插头, 安装: SMD 焊接
SMD针式连接器, 额定电流: 2.2 A, 测试电压: 840 V AC, 位数: 68, 针距: 1.27 mm, 颜色: 黑色, 触点表面: Au, 触点类型: 针式插头, 安装: SMD 焊接
屏蔽SMD针式连接器, 额定电流: 1.7 A, 测试电压: 500 V AC, 位数: 32, 针距: 0.8 mm, 颜色: 黑色, 触点表面: Au, 触点类型: 针式插头, 安装: SMD 焊接
SMD孔式连接器, 额定电流: 1.7 A, 测试电压: 500 V AC, 位数: 80, 针距: 0.8 mm, 颜色: 黑色, 触点表面: Au, 触点类型: 孔式插头, 安装: SMD 焊接
屏蔽SMD孔式连接器, 额定电流: 1.7 A, 测试电压: 500 V AC, 位数: 52, 针距: 0.8 mm, 颜色: 黑色, 触点表面: Au, 触点类型: 孔式插头, 安装: SMD 焊接
SMD孔式连接器, 额定电流: 0.5 A, 测试电压: 500 V AC, 位数: 20, 针距: 0.635 mm, 颜色: 黑色, 触点表面: Au, 触点类型: 孔式插头, 安装: SMD 焊接
网络化社会需要数据传输速率更快的设备和接口。同时设备内部连接也需要尽可能快速、安全地在印刷电路板之间来回传输信号和数据。查看白皮书,了解如何通过阻抗优化型板对板连接器及其引脚分配和相应PCB层级架构实现高数据完整性。
板对板连接器连接印刷电路板。它们必须满足设备的电气和机械要求。不同的连接器系统适用于不同的要求,并具有特定的优势,如公差补偿。白皮书解释了为何公差补偿对于板对板连接器如此重要。探索各类连接系统和可能的应用场景,以及浮动式设计相较于刚性设计的优势所在。
比较产品系列,选择适合应用的板对板连接器。
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
FS 0,635 | FP 0,8 | FR 1,27 | FQ 1,27 | FQ 2,54 | |
技术数据概览 | ||||
产品系列 | FS 0,635 | FS 0,635浮动式 | FP 0,8 | FR 1,27 | FQ 1,27 | FQ 2,54 |
针距 | 0.635 mm | 0.8 mm | 1.27 mm | 1.27 mm | 2.54 mm |
位数 | 20 … 80 | 12 … 80 | 6 … 100 | 10 … 80 |
堆叠高度 | 6 mm … 16.6 mm | 6 mm … 21 mm | 8 mm … 13.8 mm | 6.2 mm … 7.5 mm | 13.6 mm … 14.9 mm |
型号 | 垂直 | 垂直和水平 | 垂直、水平和扁平电缆 | 垂直|垂直和水平 |
屏蔽 | – | 可选 | – | – |
浮动 | ±0.7 mm(x和y方向) | ±0.3 mm(x和y方向),集成触点的公差补偿 | – | – |
各触点额定电流 | 0.5 A | 1.7 A | 2.3 A | 1.0 A | 3.0 A |
数据速率 | 可达30 Gbps | 可达40 Gbps | 可达52 Gbps | 可达28 Gbps | – |
插拔次数 | 50 | 500 | 500 | 100 |
跳转至产品列表 | 跳转至产品列表 | 跳转至产品系列 | 跳转至产品列表 |
数据传输快,节省开发时间,影响深远:菲尼克斯电气的FR系列板对板连接器的针距为1.27 mm,可提供高达28 Gbps的数据传输速率和定制化的数据完整性模拟。
您是否需要为既有板对板连接寻找针距仅为1.27 mm的兼容替代品,助力满足未来工业应用需求?FR 1,27是理想的解决方案。产品可实现高速数据传输并支持高效设计导入,优势众多。
新款高速连接器首次实现了高达28 Gbps的数据传输。得益于智能组件架构和质量驱动的制造,这种性能飞跃现已成为现实。采用优质材料和接触面。如今,客户可以看到全新的设计可能性,这些设计仍然符合既定的市场标准。
板对板和线对板连接器具有可扩展性,其偶数位数范围从6到100不等,确保了组件选择的高度灵活性。作为设备制造商,您可以实现夹层和共面应用以及母板与子卡的连接。精密的触头设计让印刷电路板(PCB)能够灵活对齐。同时确保能够兼容之前的FP 1,27系列及市场上相关竞争对手的解决方案。
快速增长的信号密度需求与日益严格的数据完整性要求齐头并进。开发人员必须保持系统的目标阻抗。为了节省您的开发时间,并确保连接器损耗低及反射传输低,我们可以根据要求,针对您的应用进行模拟。如需更多信息,请联系我们。
我们的支持可助您一臂之力:我们提供全面技术数据以及MCAD模型和ECAD数据。我们的印刷电路板(PCB)足迹、3D模型和电路图为设备开发提供了集成基础。充分利用我们的样品服务。我们已为您简化了产品样品订购程序。几天内就会直接免费寄给您。
亲身体验FR 1,27系列BTB连接器是如何在狭窄空间内为设备提供更多空间的。设备开发人员在规划和进行设备内部PCB连接时,可以享受高度自由。
实现高速数据传输并缩短研发用时:观看产品经理Tobias Kanne的采访,了解FR 1,27系列产品为何能为设备制造商带来全新设计空间。
FS 0,635系列板对板连接器结构紧凑,可打造数据传输速率高达40 Gbps的PCB夹层。产品有多种位数和堆叠高度可选,适合各类设备设计。
FS 0,635系列的数据传输速率高达40 Gbps,可实现PCB板夹层连接。浮动系统在x和y方向上的公差补偿达0.7 mm,z 方向上的公差补偿则为0.6 mm。因此,在并列安装印刷电路板时,移动自由度更高。
真正物有所值的灵活性:FS系列板对板连接器可提供多种位数和6到16.6 mm的堆叠高度。高度灵活性使您能够在设备开发过程中节省空间和成本。
孔式连接器具备浮动功能,在x和y方向上的公差补偿达±0.7 mm,z方向上的公差补偿为0.6 mm。
日益网络化的世界需要更高的数据传输速率。FS系列高速连接器正是满足上述需求的理想选择。连接器可打造出数据传输速率高达40 Gbps的PCB夹层,适用于高要求工业应用。
快速增长的信号密度需求与日益严格的数据完整性要求齐头并进。欢迎立即联系我们:我们可根据您的要求为应用进行定制模拟。这些模拟可节省开发时间,助力实现低损耗和低反射传输。
FS系列板对板数据连接器为设备开发提供了节省空间、经济高效的解决方案。该0.635 mm针距的连接器位数可达80位,堆叠高度达16.6 mm,每个接线位的数据传输速率可达40 Gbps,支持传输0.5 A的电流,具备较大的角度和偏移公差,助力实现安全可靠的连接。
相邻3D视图深入展示了如何使用FS系列连接器开发紧凑、经济的设备。
FP 0,8系列板对板连接器采用创新ScaleX技术。独特的双触头设计确保连接可靠稳固,插拔时实现高公差补偿。具备出色的信号完整性,数据传输速率高达52 Gbps。
FP 0,8系列板对板连接器有三种型号可供选择。屏蔽型产品经优化,可实现高电磁兼容性 (EMC)。此外,还有两个非屏蔽型号,分别为“非屏蔽型”和“无屏蔽型”。这些型号的特征在于具备自动光学检测触点,且其PCB引脚与屏蔽型号兼容。
巧妙的屏蔽概念保证高达52 Gbps的安全数据传输:同一产品组合拥有屏蔽型和非屏蔽型两种板对板连接器,这在市场上是独一无二的。相同的公差、堆叠高度和机械特性确保工艺参数一致,尤为适用于在一块印刷电路板上同时安装两种型号连接器的应用。产品型号齐全,为基于批量生产的设计带来高灵活度。
ModBlox7™是一种开放式、模块化的硬件标准,可用于创建可扩展的工业箱式PC机。通过将具有成本效益的标准模块组合,能打造出一个根据个性化需求定制的系统。基于各个模块之间的标准化机械和电气连接,该系统可提供各种安装类型,如壁式安装、DIN导轨安装、面板安装或19英寸支架安装。采用独特的模块化机械和电气方法,无需底板或货架控制器等额外组件。
始于电源单元(PSU),随后是中央处理单元(CPU)。两个单元通过COMBICON产品组合中的插拔式连接器连接。
相应的通信(例如PCIe、USB 2.0、USB 3.0等)可从CPU开始,通过FP 0,8系列ScaleX板对板连接器进行传输。
系统镜像可实现冗余架构。详细信息,请参考PICMG®网站。
系统电源通过COMBICON产品组合中的连接器从PSU连接至CPU:
MC1,5/ 6-G-3,5 P26 THRR44(PSU端)
IMC 1,5/ 6-G3,5 RN P20 THR(CPU端)
FINEPITCH FP 0,8系列板对板连接器可用于连接CPU与IOU,以及IOU与IOU:
FP 0,8/ 80-FH(CPU端)
FP 0,8/ 80-MH(IOU端)
FP 0,8/ 80-FH(IOU右侧)
FP 0,8/ 80-MH(IOU左侧)
COMBICON产品组合中的连接器也可用于在PSU和CPU之间建立电缆连接:
SPTA-THR 1,5/ 6-3,81 R44(在PSU上)
IFMC 1,5/ 6-ST-3,5 RF(PSU端)
IMC 1,5/ 6-G3,5 RN P20 THR(CPU端)
FP 0,8、FR 1,27以及FS 0,635系列产品均可作为PCB基板与板前和板后PCB的板对板连接。通过高达1.5 mm的间距公差补偿,可实现高达21 mm的堆叠高度。使用菲尼克斯电气的接口连接器系列(COMBICON、M12、USB、HDMI等),可助您轻松完成ModBlox7™设计。
FQ系列通用型板对板连接器功能极多,用途极广。针距为1.27 mm和2.54 mm的通用型针式与孔式连接器是设备内部PCB连接紧凑的基础。而面向应用的成本优化型设计则是其主要特点。针式与孔式连接器可实现夹层、共面及母板与子卡的连接。
菲尼克斯电气产品标签助力自动化物流过程,只需扫描标签编码即可获取产品编号、数量、生产日期、批次和原产地等基本信息。通过自动扫码,不仅可减少物流人员的人工作业量,还可提高货物出入库效率。